Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LWS | JIS-SWP-A |
LUS | EN 1.4301 (WPB) äquivalent |
Teilenummer |
LWS10-500 HBFKN10 |
Teilenummer | Federkonstante N/mm | Draht-Ø dmm | Vorspannung N | Max. Auslenkung % | Passende Öse | Stückpreis | ||
LWS | LUS | |||||||
Ausführung | D-L | |||||||
LWS LUS | 5-500 | 0.020 | 0.6 | 1.57 | 50 | HBFK□5 | ||
6-500 | 0.050 | 0.8 | 3.53 | HBFK□6 | ||||
8-500 | 0.060 | 1.0 | 4.9 | HBFK□8 | ||||
10-500 | 0.075 | 1.2 | 5.49 | HBFK□10 | ||||
12-500 | 0.190 | 1.6 | 14.71 | HBFK□12 | ||||
LWS | 14-500 | 0.210 | 1.8 | 16.67 | HBFK□14 | - | ||
16-500 | 0.230 | 2.0 | 19.61 | HBFK□16 | ||||
18-500 | 0.340 | 2.3 | 27.46 | HBFK□18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LUS8-500 |
LUS12-500 |
LWS6-500 |
LWS12-500 |
LWS14-500 |
LWS16-500 |
LWS18-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Federdurchmesser D (Ø) | Werkstoff | Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Vorspannung (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 0.06 | 1 | 4.9 | |
27.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 0.19 | 1.6 | 14.71 | |
16.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | JIS-SWP-A | 0.05 | 0.8 | 3.53 | |
20.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | JIS-SWP-A | 0.19 | 1.6 | 14.71 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | JIS-SWP-A | 0.21 | 1.8 | 16.67 | |
25.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | JIS-SWP-A | 0.23 | 2 | 19.61 | |
25.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | JIS-SWP-A | 0.34 | 2.3 | 27.46 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Federdurchmesser D(Ø)
Werkstoff
Federkonstante(N/mm)
Draht-Ø d(mm)
Vorspannung(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften