Halter für Zugfedern / Schlüsselflächen / Mit Kerbe

Halter für Zugfedern  / Schlüsselflächen / Mit Kerbe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist eine Federsäule mit einem gekerbten Loch zum einfachen Aufhängen von Zugfedern.
  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Halter für Zugfedern

Technische Zeichnung von Haltern für Zugfedern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Haltern für Zugfedern (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör / Werkstoff
AIPOKEN 1.1191 Äquiv.BrüniertMutter 1 Stk. JIS-SWCH äquivalent (Gewindeklasse JIS.1)
SAIPOKEN 1.4301 äquivalent-Mutter 1 Stk. EN 1.4301 äquivalent (Gewindeklasse JIS.1)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Haltern für Zugfedern

Teilenummer-L
ASPO5-20
AIPOK8-40

Generelle Informationen zu Haltern für Zugfedern

 

Halter für Zugfedern - Sortiment

 

 

Auswahldetails von Haltern für Zugfedern

- Werkstoff: EN 1.1191 equiv., EN 1.7220 equiv., Automatenstahl, EN 1.4305 equiv., EN 1.4301 equiv.
- Durchmesser: 3 bis 12 mm
- Gesamtlänge: 8 bis 70 mm
- Gewindedurchmesser: M3 bis M12
- Ausführung: L-förmig / mit Bohrung, L-förmig / mit Nut, gerade / Gewindelänge frei wählbar, mit Schlüsselfläche, mit Schlüsselfläche / mit Vollgewinde, Länge frei wählbar, mit Vollgewinde, rollenförmige Aufnahme, mit Bohrung und Kerbe, Sechskant, Zylinderkopf mit Innensechskant

 

Grundlagen / Beschreibung von Haltern für Zugfedern

Halter für Zugfedern sind zentrale Verbindungselemente, die Zugfedern sicher und effizient an Maschinen, Geräten und Strukturen befestigen. Sie fungieren als kritische Schnittstelle zwischen Zugfedern und deren Befestigungspunkten. Halter für Zugfedern gibt es in verschiedenen Typen und Größen, die speziell auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen abgestimmt sind. Sie reichen von einfachen Haken und Ösen bis hin zu komplexeren Plattenhaken für lange Zugfedern. Die Auswahl des richtigen Modells hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Zugkraft der Feder, des Materials, den Umgebungsbedingungen oder des Platzbedarfs der Anwendung.

 

Material von Haltern für Zugfedern

Die Auswahl des richtigen Materials hat einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit der Halter. In unserem Online-Shop finden Sie unterschiedliche Grundwerkstoffe zur Auswahl.
Stahlsorten wie zum Beispiel EN 1.1191 Äquiv. bieten eine ausgeglichene Kombination aus Festigkeit und Duktilität und werden für Bauteile verwendet, die verhältnismäßig niedrigen Belastungen ausgesetzt sind. Legierte Stahlsorten, wie beispielsweise EN 1.7220 Äquiv., zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit aus und eignen sich daher für hochbeanspruchte Komponenten. Für Anwendungen, bei denen eine gute Bearbeitbarkeit und moderate Korrosionsbeständigkeit gefordert sind, bietet sich der austenitische Edelstahl EN 1.4305 Äquiv. an. EN 1.4301 Äquiv. hingegen eignet sich aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit für Anwendungen in korrosiven Umgebungen.
Die spezifischen Eigenschaften des Materials - von mechanischer Festigkeit bis hin zu Korrosionsbeständigkeit - müssen sorgfältig abgewogen werden, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit der Halter für Zugfedern für die jeweilige Anwendung zu optimieren.

 

Ausführung von Haltern für Zugfedern

Halter für Zugfedern ermöglichen eine zuverlässige Befestigung der Zugfedern an deren Befestigungspunkten. Wir bieten unterschiedliche Ausführungen an, um den unterschiedlichen mechanischen Anforderungen und Einbaubedingungen gerecht zu werden. Von L-förmigen Haltern mit Bohrung über gerade und rollenförmige bis hin zu solchen mit Bohrung und Kerbe – jede Ausführung bringt spezielle Eigenschaften mit, aufgrund derer sich die Halter für bestimmte Funktionen innerhalb eines mechanischen Systems besonders eignen.

 

L-förmige Halter für Zugfedern mit Bohrung

L-förmige Halter mit Bohrung bieten eine einfache, effektive Lösung für die Befestigung von Zugfedern. Diese Ausführung ist besonders dann vorteilhaft, wenn der Halter in Ecken oder anderen schwer zugänglichen Bereichen montiert werden muss. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine direkte Zugkraft ausgeübt wird und die Befestigungspunkte nicht auf einer geraden Linie liegen.

 

Halter für Zugfedern mit Bohrung und Kerbe

Halter mit Bohrung und Kerbe bieten eine erhöhte Sicherheit bei der Befestigung von Zugfedern. Die Bohrung bzw. Kerbe erzeugt eine sichere Verbindung zwischen Halter und Feder, was ein Verrutschen oder Lösen der Verbindung unter Last verhindert. Diese Ausführung ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Vibrationen oder dynamische Kräfte auftreten können.

 

Gerade Halter für Zugfedern

Gerade Halter für Zugfedern sind die einfachste Form und bieten eine unkomplizierte Lösung für Standardanwendungen. Ihre Einfachheit ermöglicht eine vielseitige Anwendung in unterschiedlichsten Konstruktionen. Diese lassen sich einfach über einen Schlitz, eine Schlüsselfläche oder ein Sechskant am Kopf befestigen. Eine Sonderform ist der Halter für Zugfedern mit Schraubenkopf und Innensechskant. Dieser wird rückseitig an einer Zugfederhalterung montiert.

 

Rollenförmige Halter für Zugfedern

Diese Ausführung ist ideal für Anwendungen, bei denen sich die Feder häufig ausdehnen und zusammenziehen muss. Die rollenförmige Oberfläche ermöglicht eine sanftere Bewegung der Feder mit reduziertem Verschleiß sowohl am Halter als auch an der Feder selbst. Dies verlängert die Lebensdauer der gesamten Konstruktion und sorgt für eine gleichmäßigere Leistung über die Zeit. Solche Halter werden häufig in beweglichen Konstruktionen verwendet, die federrückgestellt sind. Diese werden oft an beweglichen Gelenkarmen montiert, um wiederholte Kippbewegungen oder Klappbewegungen federrückgestellt zurückzufahren.

 

Installation von Haltern für Zugfedern

Um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mechanischer Systeme und Konstruktionen zu gewährleisten, ist die korrekte Installation von Haltern für Zugfedern essenziell. Unabhängig von der Komplexität der Anwendung können durch Beachtung einiger grundlegender Prinzipien und Vermeidung häufiger Fehler optimale Betriebsbedingungen sichergestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Halter für die spezifische Zugfeder geeignet ist, sowohl in Bezug auf Größe als auch auf Typ. Die Materialkompatibilität und die Belastungsgrenzen müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
- Vor der Installation muss die Montagefläche auf Sauberkeit, Ebenheit und Stabilität geprüft werden. Unebenheiten und Verschmutzungen können die Montage erschweren und zu Schäden an Gewinde oder Montageflächen führen.
- Positionieren Sie den Halter so, dass die Kräfte gleichmäßig verteilt werden und keine unnötigen Spannungen auf die Zugfeder ausgeübt werden. Fehlausrichtungen können zu vorzeitigem Verschleiß führen.
- Verwenden Sie geeignete Befestigungselemente und ziehen Sie diese entsprechend den Vorgaben fest. Eine unzureichende Befestigung kann zu Lockerungen und Betriebsstörungen führen. Hier wird empfohlen, ein Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde aufzutragen, um ein ungewolltes Lösen zu verhindern. Werden starke Zugfedern verwendet, sollte zudem an eine Schutzabdeckung gedacht werden, um Verletzungen und Schäden an der Maschine zu verhindern.
- Nach der Installation sollte eine Funktionsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Zugfeder und der Halter korrekt interagieren.

Anwendungsbeispiele für Halter für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Gleiteinheit mit  Zugfeder - Zugfeder mit Halter

Anwendungsbeispiel - Manuell betriebene Gleiteinheit mit Rollendruckstücken

(1) Miniatur-Profilschienenführung, (2) Rollendruckstücke, (3) Spannstifte, (4) Halter für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Rücklaufsperre für Schwerlastförderer mit Zugfeder

Anwendungsbeispiel - Rücklaufsperre für Schwerlastförderer

(1/2/10/11) Tragrollen, (3) Anschlagschrauben, (4) Achsbolzen, (5) Scheiben / Hülsen, (6) Lagergehäuse, (7) Halter für Zugfedern, (8) Abstandshalter, (9) Zugfedern, (12) Kunststoffplatten, (13) Winkelverbinder, (14) Geräterollen, (15/16/17/18/19) Alu-Konstruktionsprofile, (29) Nutensteine, (21/22) Abdeckklappen, (23) Durchflussregelventil, (24/25/26/27) Kombischrauben

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung mit Hebelbetätigung zum Fügen von Bauteilen - Halter für Zugfedern

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung mit Hebelbetätigung zum Fügen von Bauteilen

(1) Miniatur-Profilschienenführung, (2) Linearwellen, (3) Gleitlagerbuchsen, (4) Sicherungsringe, (5/6) Halter für Zugfedern, (7) Zugfedern, (8) Anschlagschrauben, (9) Laufrollen, (10) Linearwellen, (11) Stellringe, (12) Unterlegscheiben, (13) Zylinderstifte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AIPOK4-15
AIPOK4-20
AIPOK4-25
AIPOK4-30
AIPOK5-15
AIPOK5-20
AIPOK5-25
AIPOK5-30
AIPOK5-40
AIPOK6-20
AIPOK6-25
AIPOK6-30
AIPOK6-40
AIPOK6-50
AIPOK8-25
AIPOK8-30
AIPOK8-40
AIPOK8-50
AIPOK8-60
AIPOK8-70
AIPOK10-30
AIPOK10-40
AIPOK10-50
AIPOK10-60
AIPOK10-70
AIPOK12-40
AIPOK12-50
AIPOK12-60
AIPOK12-70
SAIPOK4-15
SAIPOK4-20
SAIPOK4-25
SAIPOK4-30
SAIPOK5-15
SAIPOK5-20
SAIPOK5-25
SAIPOK5-30
SAIPOK5-40
SAIPOK6-20
SAIPOK6-25
SAIPOK6-30
SAIPOK6-40
SAIPOK6-50
SAIPOK8-25
SAIPOK8-30
SAIPOK8-40
SAIPOK8-50
SAIPOK8-60
SAIPOK8-70
SAIPOK10-30
SAIPOK10-40
SAIPOK10-50
SAIPOK10-60
SAIPOK10-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff Säulen-Ø D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Gewindedurchmesser Oberflächenbehandlung Hakenbohrungs-Ø d
(mm)
Schlüsselflächen W
(mm)
Kerbenbreite d1
(mm)

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.415-Black Oxide Coating1.52.51.0

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.420-Black Oxide Coating1.52.51.0

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.425M4Black Oxide Coating1.52.51.0

4.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.430M4Black Oxide Coating1.52.51.0

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.515M5Black Oxide Coating23.01.0

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.520M5Black Oxide Coating23.01.0

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.525M5Black Oxide Coating23.01.0

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.530M5Black Oxide Coating23.01.0

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.540M5Black Oxide Coating23.01.0

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.620M6Black Oxide Coating23.51.0

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.625M6Black Oxide Coating23.51.0

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.630M6Black Oxide Coating23.51.0

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.640M6Black Oxide Coating23.51.0

5.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.650M6Black Oxide Coating23.51.0

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.[8] 825[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.[8] 830[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.[8] 840[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.[8] 850[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.[8] 860[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.[8] 870[M8] M8Black Oxide Coating35.01.5

5.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.1030M10Black Oxide Coating46.02.0

5.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.1040M10Black Oxide Coating46.02.0

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.1050M10Black Oxide Coating46.02.0

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.1060M10Black Oxide Coating46.02.0

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.1070M10Black Oxide Coating46.02.0

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.[12] 1250[M12] M12Black Oxide Coating57.02.5

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 equiv.[12] 1260[M12] M12Black Oxide Coating57.02.5

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 equiv.[12] 1270[M12] M12Black Oxide Coating57.02.5

5.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.415M4Not Provided1.52.51.0

5.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.420M4Not Provided1.52.51.0

5.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

5.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.430M4Not Provided1.52.51.0

6.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.515M5Not Provided23.01.0

6.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.520M5Not Provided23.01.0

6.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.525M5Not Provided23.01.0

6.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.530M5Not Provided23.01.0

6.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.540M5Not Provided23.01.0

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.620M6Not Provided23.01.0

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.625M6Not Provided23.01.0

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.630M6Not Provided23.01.0

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.640M6Not Provided23.01.0

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.650M6Not Provided23.01.0

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.[8] 825[M8] M8Not Provided35.01.5

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.[8] 830[M8] M8Not Provided35.01.5

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.[8] 840[M8] M8Not Provided35.01.5

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.[8] 850[M8] M8Not Provided35.01.5

6.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 equiv.[8] 860[M8] M8Not Provided35.01.5

6.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 equiv.[8] 870[M8] M8Not Provided35.01.5

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.1030M10Not Provided46.02.0

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 equiv.1040M10Not Provided46.02.0

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 equiv.1050M10Not Provided46.02.0

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 equiv.1060M10Not Provided46.02.0

7.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 equiv.1070M10Not Provided46.02.0

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Halter für Zugfedern

Technische Zeichnung von Haltern für Zugfedern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerLM (Regelgewinde )dd1WGEFhMax. Arbeitslast NAIPOKSAIPOK
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungDAIPOKSAIPOK1 ~ 49 Stk.50 ~ 100 Stk.1 ~ 49 Stk.50 ~ 100 Stk.
Mit Kerbe
AIPOK
SAIPOK
(Edel-stahl)
415202530    M41.51.02.553.51.750.38050    
51520253040   M52.03.04.02.00.411572
6 2025304050  M63.55.02.50.5179113    
8  253040506070M83.01.55.07.03.51.0300189
10   3040506070M104.02.06.010.04.01.2433273    
12    40506070M125.02.57.012.05.01.4590---
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Bohrung und Kerbe

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann ich Fehler bei der Installation vermeiden?

Antwort:

Häufige Fehler bei der Installation sind eine Überlastung des Halters, eine falsche Ausrichtung sowie eine mangelhafte Befestigung. Wählen Sie den Halter so aus, dass er für die maximale Last der Zugfeder ausgelegt ist. Überprüfen Sie nach der Installation die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Spannungen auf die Zugfeder oder den Halter ausgeübt werden. Prüfen Sie außerdem nach der Montage, ob der Halter sicher festgezogen ist.

Frage:

Müssen Halter für Zugfedern gewartet werden?

Antwort:

Eine sorgfältige Wartung verhindert einen frühzeitigen Verschleiß oder Ausfall der Verbindung. Überprüfen Sie daher die Halter und Zugfedern regelmäßig auf Verschleiß, Korrosion oder Beschädigungen. Kontrollieren Sie auch regelmäßig die Befestigungselemente und ziehen Sie diese bei Bedarf nach, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Frage:

Wie wähle ich den richtigen Halter für meine Zugfeder aus?

Antwort:

Die Auswahl des richtigen Halters hängt unter anderem von der Größe, der Lastkapazität der Feder, den Umgebungsbedingungen und der spezifischen Anwendung ab. Weitere wichtige Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind das Material sowie die Form und die Art der Befestigung.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support