Federscheiben / Material wählbar

Federscheiben / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Materialien können aus S65C, EN 1.8159 Equiv. und EN 1.4301 Equiv. (gesintert)-CSP ausgewählt werden.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Federscheiben:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberfächenbehandlung Härte
SRBN8~45 EN 1.1221 äquivalent Brüniert
D45 und 50 sind nicht behandelt.
42~48HRC
SRBN50 EN 1.8159 äquivalent
SSRBN EN 1.4301 (CSP) äquivalent - 37~46HRC

Spezifikationen

Teilenummer-Art der Last
A, B
SRBN22.5-A
TeilenummerArt der LastDdtHhLast N
75% Auslenkung
SRBNSSRBN
SRBNSSRBNStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4950~7475~99100~5001~4950~7475~99100~500
SRBN
SSRBN
(Edel-stahl)
8A0
-0.15
4.2+0.15
0
0.30.55±0.100.25
133
102        
B0.40.600.20
234
179        
10A5.20.40.700.30
232
179        
B0.50.750.25
360
282        
12.5A0
-0.20
6.20.50.850.35
333
256        
B0.71.000.30
769
572        
14A7.20.50.900.40
316
239        
B0.81.100.30
921
691        
16A8.20.61.050.45
459
358        
B0.91.250.35
1,315
896        
18A9.20.71.200.50
630
495        
B1.01.40±0.150.40
1,380
1,109        
20A0
-0.25
10.2+0.20
0
0.81.35±0.100.55
812
648        
B1.11.55±0.150.45
1,600
1,322        
22.5A11.20.81.45±0.100.65
766
614        
B
1.2(1.25)
1.7(1.75)
±0.150.50
1,870
1,681        
25A12.2
0.9
1.6
±0.100.70
929
751        
B
1.6(1.5)
2.15(2.05)
±0.150.55
3,770
2,542        
28A14.2
1
1.8
0.80
1,180
981        
B
1.6(1.5)
2.25(2.15)
0.65
3,680
2,474        
31.5A0
-0.30
16.3
1.2(1.25)
2.1(2.15)
0.90
1,810
1,664        
B
1.8(1.75)
2.5(2.45)
0.70
4,490
3,370        
35.5A18.3+0.25
0
1.2(1.25)
2.2(2.25)
1.00
1,590
1,476        
B
2
2.8
0.80
5,460
4,522        
40A20.4
1.6(1.5)
2.75(2.65)
1.15
3,290
2,278        
B
2(2.25)
3.1(3.15)
0.90
6,410
5,657        
45A22.4
1.8(1.75)
3.1(3.05)
1.30
4,130
3,174        
B
2.5
3.5
±0.21.00
8,040
6,697        
50A25.4
2
3.4
±0.151.40
5,110
4,146        
B
3
4.1
±0.21.10
13,400
10,409        
[ ! ]Die Maße t und H für SSRBN stehen in ( ). (Abweichend von JIS)
[ ! ]Last ist Referenzwert. kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SRBN8-A
SRBN8-B
SRBN10-A
SRBN10-B
SRBN12.5-A
SRBN12.5-B
SRBN14-A
SRBN14-B
SRBN16-A
SRBN16-B
SRBN18-A
SRBN18-B
SRBN20-A
SRBN20-B
SRBN22.5-A
SRBN22.5-B
SRBN25-A
SRBN25-B
SRBN28-A
SRBN28-B
SRBN31.5-A
SRBN31.5-B
SRBN35.5-A
SRBN35.5-B
SRBN40-A
SRBN40-B
SRBN45-A
SRBN45-B
SRBN50-A
SRBN50-B
SSRBN8-A
SSRBN8-B
SSRBN10-A
SSRBN10-B
SSRBN12.5-A
SSRBN12.5-B
SSRBN14-A
SSRBN14-B
SSRBN16-A
SSRBN16-B
SSRBN18-A
SSRBN18-B
SSRBN20-A
SSRBN20-B
SSRBN22.5-A
SSRBN22.5-B
SSRBN25-A
SSRBN25-B
SSRBN28-A
SSRBN28-B
SSRBN31.5-A
SSRBN31.5-B
SSRBN35.5-A
SSRBN35.5-B
SSRBN40-A
SSRBN40-B
SSRBN45-A
SSRBN45-B
SSRBN50-A
SSRBN50-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLastausführung Werkstoff Aussen - D
(Ø)
ID d
(mm)
Höhe, unbelastet H
(mm)
Last
(N)
Plattendicke t
(mm)
Gesamtablenkung h
(mm)

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.84.20.551330.30.25

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.84.20.62340.40.2

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.105.20.72320.40.3

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.105.20.753600.50.25

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.12.56.20.853330.50.35

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.12.56.217690.70.3

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.147.20.93160.50.4

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.1221 Äquiv.147.21.19210.80.3

0.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.168.21.054590.60.45

0.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10B-16--1,315--

1.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.1221 Äquiv.189.21.26300.70.5

0.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.1221 Äquiv.189.21.41,38010.4

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.2010.21.358120.80.55

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.2010.21.551,6001.10.45

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.1221 Äquiv.22.511.21.457660.80.65

0.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.1221 Äquiv.22.511.21.71,8701.20.5

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.2512.21.69290.90.7

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.2512.22.153,7701.60.55

0.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10A-28--1,180--

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.1221 Äquiv.2814.22.253,6801.60.65

0.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.31.516.32.11,8101.20.9

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10B-31.5-2.54,4901.8-

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.1221 Äquiv.35.518.32.21,5901.21

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.35.518.32.85,46020.8

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.1221 Äquiv.4020.42.753,2901.61.15

1.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.1221 Äquiv.4020.43.16,41020.9

1.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.1221 Äquiv.4522.43.14,1301.81.3

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.1221 Äquiv.4522.43.58,0402.51

1.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A-5025.43.45,11021.4

1.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10B-50--13,400--

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.84.20.551020.30.25

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.84.20.61790.40.2

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.105.20.71790.40.3

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.105.20.752820.50.25

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.12.56.20.852560.50.35

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.12.56.215720.70.3

0.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.147.20.92390.50.4

0.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.147.21.16910.80.3

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.168.21.053580.60.45

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.168.21.258960.90.35

0.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.189.21.24950.70.5

0.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.189.21.41,10910.4

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.2010.21.356480.80.55

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.2010.21.551,3221.10.45

0.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.22.511.21.456140.80.65

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.22.511.21.751,6811.250.5

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.2512.21.67510.90.7

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.2512.22.052,5421.50.55

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10A-28-----

1.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.2814.22.152,4741.50.65

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.31.516.32.151,6641.250.9

1.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.31.516.32.453,3701.750.7

1.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.35.518.32.251,4761.251

1.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.35.518.32.84,52220.8

1.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.4020.42.652,2781.51.15

2.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.4020.43.155,6572.250.9

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10AEN 1.4301 (CSP) Äquiv.4522.43.053,1741.751.3

2.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.4522.43.56,6972.51

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10A-50-----

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BEN 1.4301 (CSP) Äquiv.5025.44.110,40931.1

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Federscheiben:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support