Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Konfigurierbare Ausführung | Festes Maß | Werkstoff | Hitzebeständigkeit | |
Dauereinsatz | Max. | ||||
FGLMF | GLMF | Transparentes Float-Glas (Kalknatronglas) | 100°C | 380°C | |
FGLMH | GLMH | Hitzebeständiges Glas (TEMPAX Float®) | 250°C | 450°C | |
- | GLMK | Verstärktes Glas | 210°C | 250°C | |
FGLMR | - | Hitzebeständiges kristallines Glas (Nextrema®) | 700°C | 850°C |
Teilenummer | - | D | - | T |
GLMH | - | 95 | - | 5 |
Teilenummer | - | D |
FGLMF3 | - | 100 |
Teilenummer | D | |
Ausführung | T | vorgefertigt |
FGLMF (Transparentes Float-Glas) | 3 | 20~300 |
5 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
FGLMH (Hitzebeständiges Glas) | 3.3 | |
5 | ||
6.5 | ||
8 | ||
*10 | ||
12.2 | ||
15 | ||
FGLMR (Wärmebeständiges kristallines Glas) | 3 | |
5 |
Teilenummer | D | |
Ausführung | T | vorgefertigt |
GLMF (Transparentes Float-Glas) | 3 | 50, 65, 80, 95 |
5 | 130 | |
GLMH (Hitzebeständiges Glas) | 3.3 | 50, 65, 80 |
5 | 95, 110 | |
10 | 110, 130 | |
GLMK (Verstärktes Glas) | 3 | 50, 65, 80 |
5 | 80, 95, 110, 130 | |
8 | 110, 130, 160, 185 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FGLMF3-[20-300/1] |
FGLMF5-[20-300/1] |
FGLMH3.3-[20-300/1] |
FGLMH5-[20-300/1] |
FGLMH10-[20-300/1] |
FGLMR3-[20-300/1] |
FGLMR5-[20-300/1] |
GLMF-50-3 |
GLMF-65-3 |
GLMF-80-3 |
GLMF-95-3 |
GLMF-130-5 |
GLMF-185-8 |
GLMH-50-3.3 |
GLMH-65-3.3 |
GLMH-80-3.3 |
GLMH-95-5 |
GLMH-110-5 |
GLMH-110-10 |
GLMH-130-10 |
GLMK-50-3 |
GLMK-65-3 |
GLMK-80-3 |
GLMK-80-5 |
GLMK-95-5 |
GLMK-110-5 |
GLMK-110-8 |
GLMK-130-5 |
GLMK-130-8 |
GLMK-160-8 |
GLMK-185-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Glaswerkstoff | Spezifikationen | Aussen - D (φ) | Dicke T (mm) | Außen-Ø D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Float Transparent Glass | Configurable Type | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Float Transparent Glass | Configurable Type | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Configurable Type | - | 3.3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Configurable Type | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Configurable Type | - | 10 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Heat-resistant Crystallized Glass | Configurable Type | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Heat-resistant Crystallized Glass | Configurable Type | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
33.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Float Transparent Glass | Standard Type | 50 | 3 | - | |
34.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Float Transparent Glass | Standard Type | 65 | 3 | - | |
35.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Float Transparent Glass | Standard Type | 80 | 3 | - | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Float Transparent Glass | Standard Type | 95 | 3 | - | |
41.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
52.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Float Transparent Glass | Standard Type | 185 | 8 | - | |
36.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 50 | 3.3 | - | |
38.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 65 | 3.3 | - | |
42.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 80 | 3.3 | - | |
50.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 95 | 5 | - | |
58.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 110 | 5 | - | |
81.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 110 | 10 | - | |
91.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Heat Resistant Glass | Standard Type | 130 | 10 | - | |
36.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 50 | 3 | - | |
41.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 65 | 3 | - | |
42.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 80 | 3 | - | |
49.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 80 | 5 | - | |
50.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 95 | 5 | - | |
53.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 110 | 5 | - | |
62.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 110 | 8 | - | |
55.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 130 | 5 | - | |
62.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 130 | 8 | - | |
73.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 160 | 8 | - | |
77.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Reinforced Glass | Standard Type | 185 | 8 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Glaswerkstoff
Spezifikationen
Aussen - D(φ)
Dicke T(mm)
Außen-Ø D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften