• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomer-Puffer / AZXSK / Polyurethan wählbar / Shore A50-A95 / mit, ohne Innenhülse / Senkbohrung, Metall-Innenhülse / AD 12-100 / Länge 12-200

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführungnur Polyurethankautschukmit HülseWerkstoffHärteFarbe
BrüniertChemisch vernickeltEN 1.4301 Äquiv.
vorgefertigte LängenAZXSKAZXSCAZXSMAZXSSStandard-Polyurethankautschuk
(Ether-Polyurethan)
Shore A95naturfarben
AZXHKAZXHCAZXHMAZXHSShore A90
AZXMKAZXMCAZXMMAZXMSStandard-Polyurethankautschuk
(Ester-Polyurethan)
Shore A70
AZXLKAZXLCAZXLMAZXLSShore A50
AZEXHKAZEXHC--Abriebfestes PolyurethanShore A90dunkelbraun
AZEXMKAZEXMC--Shore A70
AZXHHKAZXHHC--Wärmebeständiges PolyurethanShore A90Braun
Maß L konfigurierbarAZXSAZCSAZCS-MAZCS-SStandard-Polyurethankautschuk
(Ether-Polyurethan)
Shore A95naturfarben
AZXHAZCHAZCH-MAZCH-SShore A90
AZXMAZCMAZCM-MAZCM-SStandard-Polyurethankautschuk
(Ester-Polyurethan)
Shore A70
AZXLAZCLAZCL-MAZCL-SShore A50

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-M-H1
AZXMC25
AZXL50
AZCM40
-
-
-
20
96
70
-
-
-
M6
M10
M10
-20

Generelle Informationen zu Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Gummischeibe - Gummihülse mit Senkbohrung - Gummihülse - Gummidämpfer abgerundet - Schaumstoffscheibe - Schaumstoffhülse

 

Auswahldetails von Gummischeiben / Gummihülsen

- Material: wärmebeständiges, antistatisches, abriebfester, sehr abriebfester, rückprallarmer Polyurethankautschuk (PU / PUR), Vulkollan, Keramik-Polyurethankautschuk, Nitrilkautschuk (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Ethylenkautschuk (EPDM), Silikonkautschuk (SI), Flourkautschuk (FPM), Hartgummi, Butylkautschuk (IIR), Kautschuk, Nitrilkautschuk-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff (EPDM-Schaumstoff), EPT-Dichtungswerkstoff, Silikonkautschuk-Schaumstoff, Flourkautschuk-Schaumstoff, Spezieller Polyurethanschaum (SOFRAS), Polyesterfilz, Polyesterfilz

- Härte: Asker C5 bis C35, Asker F75 bis F85, Shore A15 bis A95

- Ausführungen: Scheiben mit Bohrung, Hülsen mit Bohrung, Hülsen ohne Bohrung, Hülsen mit Senkbohrung, Hülsen mit Außengewinde, Hülsen mit Bund, Dämpfer mit runder Spitze, Dämpfer mit konischer Spitze

- Innendurchmesser: bis 80 mm

- Außendurchmesser: 6 bis 100 mm

- Länge: 1 bis 10 mm (Scheiben), 10 bis 500 mm (Hülsen)

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummischeiben und Gummihülsen, auch Gummipuffer genannt, dienen grundsätzlich der Vibrationsdämpfung und Aufpralldämpfung. Gummihülsen werden in der Industrie häufig als Anschlagpuffer verwendet. Gummischeiben finden gelegentlich auch Verwendung als Dichtung.
Scheiben und Hülsen aus Gummi oder Kautschuk sind in unterschiedlichen Materialien und Härten wählbar.

 

Während Gummischeiben häufig zur Abdichtung verwendet werden, werden Gummihülsen vermehrt als Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Elastomerdämpfer verwendet. Eine derartige Gummihülse bietet MISUMI bereits als Gummipuffer mit Außengewinde oder Senkbohrung zur Befestigung an.
Der Gummipuffer ist auch erhältlich mit einer vulkanisierten Metallhülse, die nicht nur eine feste Montage ermöglicht, sondern auch spielfrei in der Gummihülse sitzt. Diese Metallhülsen für Gummipuffer sind auch separat erhältlich. Neben dem Material der Gummipuffer ist für die Dämpfungscharakteristik auch die Form des Anschlagpuffers verantwortlich. Konische oder abgerundete Gummipuffer können zudem eine progressive Dämpfungskurve entwickeln, die dadurch eine ansteigende Dämpfung entwickelt.

 

Je nach Anwendung und Umgebungseinflüssen bietet MISUMI Gummischeiben und Gummihülsen in unterschiedlichen Grundmaterialien mit der passenden Widerstandsfähigkeit an. Eine Übersicht der Verwendungszwecke des jeweiligen Kautschuks finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Die Gummipuffer aus Polyurethankautschuk sind auch antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Gummischeiben und Gummihülsen verhindert eine statische Aufladung. Hierdurch können Schäden an elektronischen Bauteilen vermieden werden.
Für Anwendungen mit hohen Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk, welches Temperaturen von ca. +120°C standhalten kann (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen).
Vulkollan ist hingegen ein sehr abriebfestes Polyurethan, welches eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit gegenüber herkömmlichem Polyurethan aufweist.
Keramische Polyurethanscheiben und Hülsen enthalten Keramikpartikel. Trotz einer geringen Shore-Härte können diese mittels einer maschinellen Bearbeitung eine glatte Oberfläche erhalten.
Schaumstoffscheiben und Schaumstoffhülsen hat MISUMI ebenfalls im Sortiment. Diese können neben dämpfende auch dichtende Eigenschaften besitzen. Dies gelingt den Schaumstoffscheiben aufgrund der geschlossenen oder halbgeschlossenen Poren (EPT Sealer) im inneren des Materials. Bei halbgeschlossenen Poren werden die Poren bei Belastung abdichtend geschlossen. Daher ist bei Schaumstoffen die Art der Poren stets zu beachten, um je nach Anwendungsfall den passenden Schaumstoff zu wählen. Eine Auswahlhilfe finden Sie in diesem Link.
Weitere Eigenschaften von Kautschuken und Schaumstoffen finden Sie in den Eigenschaften als PDF.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Grundmaterialien bietet der MISUMI Onlineshop auch Filzscheiben und Filzhülsen an. Filz besitzt die Eigenschaft der Kapillarwirkung und kann Flüssigkeiten wie Öl aufnehmen und abgeben. Zudem ist Filz schonend zu empfindlichen Oberflächen und wird häufig zum Polieren von Oberflächen verwendet.

 

Für eine beidseitige Befestigung für die Vibrationsdämpfung kann auch ein Gummi-Metall-Element in Frage kommen.
MISUMI bietet vibrationsdämpfende und aufpralldämpfende Materialien ebenfalls in Form von Platten an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummilaufrolle mit Gummihülse - Gummilaufrolle mit Tragrolle - Tragrolle mit Achse - Laufdraht

Anwendungsbeispiel Gummilaufrolle
(1) Gummihülse, (2) Tragrolle, (3) Achse / Welle, (4) Draht

Anwendungsbeispiel-Zylinder Anschlagpuffer - Zylinder Endanschlag - Gummipuffer - Gummipuffer für Zylinder -

Anwendungsbeispiel Zylinder Anschlagpuffer
(1) Gummischeibe, (2) Schnellsteckkupplung, (3) Pneumatik-Zylinder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AZCH15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCH20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCH25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCH100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCH-M15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCH-M20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCH-M25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH-M30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH-M40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-M50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-M60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-M80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCH-M100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCH-S15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCH-S20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCH-S25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH-S30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCH-S40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-S50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-S60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCH-S80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCH-S100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCL20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCL25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL-M15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCL-M20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCL-M25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL-M30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL-M40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-M50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-M60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-M80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL-M100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL-S15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCL-S20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCL-S25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL-S30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCL-S40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-S50-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-S60-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCL-S80-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCL-S100-[40-200/1]-M[12,​16]
AZCM15-[25-80/1]-M[3,​4]
AZCM20-[25-80/1]-M[4,​5]
AZCM25-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCM30-[25-80/1]-M[6,​8]
AZCM40-[30-150/1]-M[10,​12]
AZCM50-[30-150/1]-M[10,​12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte (Shore, Asker) [D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Zulässige Schraubengröße [M] Werkstoff - Hülsen Oberflächenbehandlung - Hülsen H1
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A901525 ~ 803 ~ 4EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902025 ~ 804 ~ 5EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902525 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A903025 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A904030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A905030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A906030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A908040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A9010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A901525 ~ 803 ~ 4EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902025 ~ 804 ~ 5EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902525 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A903025 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A904030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A905030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A906030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A908040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A9010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A901525 ~ 803 ~ 4EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902025 ~ 804 ~ 5EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A902525 ~ 806 ~ 8EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A903025 ~ 806 ~ 8EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A904030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A905030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A906030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A908040 ~ 20012 ~ 16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A9010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A501525 ~ 803 ~ 4EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502025 ~ 804 ~ 5EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502525 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A503025 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A504030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A505030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A506030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A508040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A5010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A501525 ~ 803 ~ 4EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502025 ~ 804 ~ 5EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502525 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A503025 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A504030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A505030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A506030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A508040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A5010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.1191 Equiv.chemisch vernickelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A501525 ~ 803 ~ 4EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502025 ~ 804 ~ 5EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A502525 ~ 806 ~ 8EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A503025 ~ 806 ~ 8EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A504030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A505030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A506030 ~ 15010 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A508040 ~ 20012 ~ 16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A5010040 ~ 20012 ~ 16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A701525 ~ 803 ~ 4EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A702025 ~ 804 ~ 5EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A702525 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A703025 ~ 806 ~ 8EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A704030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A705030 ~ 15010 ~ 12EN 1.1191 Equiv.brüniert-

Loading...

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Länge wählbar
TeilenummerAuswahlMnur Polyurethankautschuk H1mit HülseStückpreis
H2Hülse Nr.Ohne Hülsemit Hülse
AusführungDLnur PolyurethankautschukBrüniertChemisch vernickeltEN 1.4301 Äquiv.
Standard PolyurethankautschukAbriebfestesWärmebeständigkeitStandard PolyurethankautschukAbriebfestesWärmebeständigkeitStandard PolyurethankautschukStandard Polyurethankautschuk
AZXKAZEXKAZXHHKAZXCAZEXCAZXHHCAZXMAZXS
        1212      M35-   -----
        151215     53     
Ohne Hülsemit Hülsemit Hülsemit Hülse     1520    M44
nur PolyurethankautschukBrüniertChemisch vernickeltEN 1.4301 Äquiv.    20  2025   774A        
      2025   M55
AZXSKAZXSCAZXSMAZXSS(StandardShore A95)25  2025   M6886        
AZXHKAZXHCAZXHMAZXHS(StandardShore A90)  2025   M868A
AZXMKAZXMCAZXMMAZXMS(StandardShore A70)30  202530  M61086        
AZXLKAZXLCAZXLMAZXLS(StandardShore A50)   253040 M88
AZEXHKAZEXHC  (AbriebfestesShore A90)40    3040 M10121010        
AZEXMKAZEXMC  (AbriebfestesShore A70)    304050M1212
AZXHHKAZXHHC  (WärmebeständigkeitShore A90)50    3040 M101510        
             4050M1212
        60    3040 M1010        
             4050M1212

■L konfigurierbar
TeilenummerL (1mm-Schritte)M wählbarH1
1mm-Schritte
H2 frei wählbar
AusführungDnur Polyurethankautschukmit Hülse
        1515~8025~80M3 M45≤H15(M3)7(M4)
Ohne Hülsemit Hülsemit Hülsemit Hülse    20M4 M57(M4 M5)
nur PolyurethankautschukBrüniertChemisch vernickeltEN 1.4301 Äquiv.    25M6
M8
8(M6 M8)
    30
AZXSAZCSAZCS-MAZCS-S(StandardShore A95)4025~15030~150M10
M12
10(M10 M12)
AZXHAZCHAZCH-MAZCH-S(StandardShore A90)50
AZXMAZCMAZCM-MAZCM-S(StandardShore A70)60
AZXLAZCLAZCL-MAZCL-S(StandardShore A50)8025~20040~200M12
M16
10(M12)
15(M16)
        100
 
DStückpreis
nur Polyurethankautschukmit Hülse
AZXS, AZXH, AZXM, AZXLAZC, AZC-M, AZC-S
Min. L~40L41~60L61~80L81~100L101~150L151~200Min. L~40L41~60L61~80L81~100L101~150L151~200
15   ---   ---
20      
25      
30      
40          
50          
60          
80            
100            

Grundlegende Informationen

Form Mit Senkbohrung Werkstoffgruppe Polyurethankautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit. Allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, jedoch ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Frage:

Welcher Gummi ist widerstandsfähig?

Antwort:

Ein abriebfester Werkstoff ist Vulkollan, der eine ca. sechsfach höhere Abriebsfestigkeit besitzt als herkömmlicher Polyurethan-Werkstoff. Gerade für Anwendungen in denen hoher Abrieb erwartet wird, eignet sich Vulkollan gut.

Frage:

Welche Gummischeibe ist Ölbeständig?

Antwort:

Eine Gummischeibe aus Nitrilkautschuk (NBR) ist gut beständig gegen verschiedene Öle. Dieser Werkstoff wird häufig als Dichtung verwendet, da er zudem eine gute Wärmebeständigkeit sowie Abriebsfestigkeit aufweist.

Frage:

Kann eine Gummihülse geklebt werden?

Antwort:

Eine Gummihülse oder Gummischeibe kann eingeklebt oder festgeklebt werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Klebstoff im Bezug auf den Werkstoff des Elastomers gewählt wird. Wird dies nicht beachtet, kann der Klebstoff seine Wirkung nicht entfalten oder das Elastomer angreifen und zersetzen. Zudem sollte der Klebstoff die jeweilige Eigenschaft des Werkstoffes unterstützen, z.B. Antistatik oder Temperaturbeständigkeit.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support