Blöcke / PUR, NBR, CR, SI, PFM / Shore A32- A95 / Durchgangsbohrungen, Senkbohrungen

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffToleranz
BUTSNEtherpolyurethanToleranz Maß T  
6~9 10 oder mehr
±0.3  ±0.5 
BUTHN
BUTMEster-polyurethanToleranz Maß A, Bmax. 30mm 31~50 mind. 51
 ±0.5  ±0.7  ±0.8 
BUTL
BRBNMNitrilkautschukToleranz Maß T 6~9 10 oder mehr
 ±0.5   ±0.8 
BRBCMChloropren-Kautschuk
BRBFMFluorkautschuk
BRBSMSilikonkautschukToleranz Maß A, Bmax. 30mm 31~50 mind. 51
 ±0.8   ±1.0  ±1.5
BRBAMSilikonkautschuk
BUNSEHartgummi
5≤T-d(d1)
d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5
AusführungWerkstoffHärteFarbe
BUTSNEtherpolyurethanShore A95naturfarben
BUTHNShore A90naturfarben
BUTMEster-polyurethanShore A70naturfarben
BUTLShore A50naturfarben
BRBNMNitrilkautschukShore A70Schwarz
BRBCMChloropren-KautschukShore A65Schwarz
BRBFMFluorkautschukShore A80Schwarz
BRBSMSilikonkautschukShore A70Hellgrau
BRBAMSilikonkautschukShore A50Milchweiß
BUNSEHartgummiShore A32Schwarz

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-A-B-T-F-Schraubennenn-
Ø Auswahl
BUTSN
BUNSE
-
-
A100
A150
-
-
B100
B50
-
-
T21
T7
-
-
F53
F0
-
-
N12
N0

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A650 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A650 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Fluor (FPM)] Fluor (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A800 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Fluor (FPM)] Fluor (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Fluor (FPM)] Fluor (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A800 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Fluor (FPM)] Fluor (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Nitril (NBR)] Nitril (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Nitril (NBR)] Nitril (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Nitril (NBR)] Nitril (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Nitril (NBR)] Nitril (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Hartgummi] Hartgummi6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A320 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Hartgummi] Hartgummi6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Hartgummi] Hartgummi6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A320 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Hartgummi] Hartgummi6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A900 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A900 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-9 ~ 1413 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A950 ~ 120-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-03 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A950 ~ 129 ~ 141-

-

1 7 Arbeitstage 10Polyurethankautschuk[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-9 ~ 1413 ~ 12

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Teilenummer1mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungABTFN (Durchgangsbohrung), Z (Senkbohrung)
BUTSN (Polyurethan A95)25~15025~1006~30


9~141

(N=0
>>)
 F=0
0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN (Polyurethan A90)(Bei B<30)
BUTM (Polyurethan A70) 
BUTL (Polyurethan A50)0     5 6 8 10 12
BRBNM (Nitrilkautschuk)(Bei 30≤B<50)
BRBCM (Chloroprenkautschuk) 
BRBFM (Fluorkautschuk)0           10 12
BRBSM (Silikonkautschuk A70)(Bei 50≤B)
BRBAM (Silikonkautschuk A50)(ohne Bohrungen) N=0
BUNSE (Hartgummi)

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Klebschicht ohne Bohrungsbearbeitung Mit Bohrungsbearbeitung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

00/" target="_blank">doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sic

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

h gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wär

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

mebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Ba

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

uteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druck

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

verformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support