Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | A |
STPES1 STPES1 | - - | 300 20 |
Teilenummer | - | A | - | B |
STPESF1 | - | 485 | - | 323 |
- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff
- Dicke (mm): 0.5 bis 50
- Breite (mm): 3 bis 500
- Länge (mm): 10 bis 2000
Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.
Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.
Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.
MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.
Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer
Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STPES1-10 |
STPES1-20 |
STPES1-30 |
STPES1-40 |
STPES1-50 |
STPES1-80 |
STPES1-100 |
STPES1-300 |
STPES1-500 |
STPESF1-[10-500/1]-[10-500/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Breite (mm) | [B] Länge (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 500 | A (Band, wählbar) | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 500 | A (Band, wählbar) | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 500 | A (Band, wählbar) | |
4.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 500 | A (Band, wählbar) | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 500 | A (Band, wählbar) | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 500 | A (Band, wählbar) | |
6.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 300 | 300 | A (quadratisch, wählbar) | |
13.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500 | 500 | A (quadratisch, wählbar) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | A, B (konfigurierbar) |
Loading...
Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | A wählbar | Stückpreis | |
Ausführung | T | ||
STPES | 1 | 300 | |
500 |
Teilenummer | A | Stückpreis | |||||||
Ausführung | T | A | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||
STPES | 1 | 10, 20 30, 40 50, 80 100 |
Teilenummer | 1mm- Schritte | Stückpreis | ||||||
B | ||||||||
Ausführung | T | A | B | 10~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 |
STPESF | 1 | 10~100 | 10~500 | - | - | - | - | |
101~200 | ||||||||
201~300 | ||||||||
301~400 | ||||||||
401~500 |
Werkstoff | Kautschuk | Ausführung | Copolymerisiertes Acryl, Polyurethan und Kautschuk. | Klebschicht | mit |
---|---|---|---|---|---|
[T] Dicke(mm) | 1 | Bohrungsbearbeitung | keine Bohrungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[A] Breite(mm)
[B] Länge(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften
Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?
Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.
Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?
MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.
Ist NBR Ölbeständig?
Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.
Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?
Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.
Was ist Vulkollan?
Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.