• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Metallelemente / zylindrisch, abgestuft / Außengewinde / zylindrisch, abgestuft / CR, NBR leitfähig

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

■Beidseitige Gewindebolzen
Ausführung Werkstoff Härte Zubehör
GrundkörperMetallbefestigung
DBGOMALeitfähiger NitrilkautschukEN 1.4301 äquiv.Shore A60Mutter, Federring
jeweils 2 Stk.
EBGOMAChloropren-Gummi
■Gewindebolzen, Plattenmontage
Ausführung Werkstoff Härte Zubehör
GrundkörperMetallbefestigung
DBGOMPLeitfähiger NitrilkautschukEN 1.4301 äquiv.Shore A60Mutter, Federring
Je 1 Stk.
EBGOMPChloropren-Gummi

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
DBGOMA15150

Generelle Informationen zu Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Schwingungsdämpfer - Anschlagpuffer - Vibrationsdämpfer - Gummi-Metall-Puffer - Gummi-Metall-Elemente - Gummischeiben - Sortiment

 

Auswahldetails von Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

- Material: Naturkautschuk (NR), Chloroprenkautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR), Silikon (SI)

- Montageplatte: Stahl, rostfreier Stahl

- Härte: Shore A45, A60, C19.7, C25.3, C29.8, C30, C38.0, C44, C44.3, C44.5, C50, C52.5

- Eigenschaften: Wetterbeständig, Wasserbeständig, Ölbeständig, Ozonbeständig, elektrisch leitfähig

- Höhe: 3 bis 34 mm

- Gewinde: M4 bis M8

- Last: 1.77 N bis 1225 N

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummi Metall Elemente, oder auch Gummi Metall Puffer genannt, dienen grundsätzlich der Schwingung- und Vibrationsdämpfung. Sie dienen nicht nur der Reduzierung von Körperschall (Übertragung von Schwingungen), sondern reduzieren auch die Geräuschbildung nachweislich. Diese Eigenschaft spielt eine zunehmend wichtiger werdende Rolle in der Industrie und dem Maschinenbau, da dort die Lärmreduzierung eine immer größere Rolle spielt.

Die vulkanisierten Gummipuffer sind in der Regel einseitig oder beidseitig mit Montageplatten versehen. Die Montageplatten sind mit Innengewinde, Außengewinde oder mit Durchgangsbohrungen versehen. Je nach Montageanforderung bietet MISUMI den passenden Vibrationsdämpfer.
Einen schwingungsdämpfenden Gummi bietet MISUMI in verschiedenen Materialien, mit unterschiedlichen Vorteilen und Eigenschaften. Nicht nur die jeweiligen Belastungen und Schwingungsfrequenzen sind bei der Auswahl von Gummipuffern zu beachten, auch die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (z.B. Ölbeständigkeit) spielt, je nach Applikation eine wichtige Rolle. Auch die Bauform des Dämpfungswerkstoffes beeinflusst die Dämpfercharakteristik, die eine degressive oder eine progressive Dämpfwirkung entfalten kann. Es ist zu beachten, dass Vibrationsdämpfern keine komplette Isolation und Entkopplung von Schwingungen ermöglichen, diese jedoch starke Reduzierung. Weitere Details finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Eine Übersicht der unterschiedlichen Vibrationsdämpfer und Materialien finden Sie im Auswahlverfahren als PDF.

Gummi Metall Elemente werden häufig zur Vibrations- und Geräuschreduzierung in den unterschiedlichsten Applikationen, in nahezu allen Industriezweigen verwendet. Motoren, Pumpen und andere schwingungserzeugende Aggregate werden oft mit Vibrationsdämpfer elastisch gelagert.

Naturkautschuk (NR)
Gummi Metall Elemente aus Naturkautschuk bieten den Vorteil, dass sie bei inneren Walkarbeit eine geringe eigene Wärmeentwicklung (geringer „heat-build-up“ Werte) bilden. Jedoch sollte ein Vibrationsdämpfer aus Naturkautschuk nicht in Kontakt mit Öl kommen, da dies den Gummipuffer aufquellen und porös werden lässt, was die Dämpfungseigenschaften verringern kann.

Chloroprenkautschuk (CR)
Vibrationsdämpfer aus Chloroprenkautschuk besitzen eine sehr gute Wetterbeständigkeit und gute Öl- und Ozonbeständigkeit. Allerdings weisen Gummipuffer aus Chloroprenkautschuk nur eine begrenzte Beständigkeit gegen Wasser auf.

Nitrilkautschuk (NBR)
Gummipuffer aus Nitrilkautschuk besitzen den Vorteil der hohen Reißfestigkeit und Abriebsfestigkeit. Zudem weisen Gummipuffer aus Nitrilkautschuk eine gute Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe, Fetten und Ölen auf. Dadurch bedingt wird dieser Werkstoff häufig für Dichtungen verwendet, da er zudem eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist. Des Weiteren sind Vibrationsdämpfer aus Nitrilkautschuk elektrisch leitfähig.

Silikon und Silikon-Gel (SI)
Gummi Metall Lager aus Silikon sind im Gegenzug zu den anderen Werkstoffen sehr temperaturbeständig, wasserbeständig und langlebig. Vibrationsdämpfer aus Silikonkautschuk besitzen zudem eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Silikon ist ein weicher Werkstoff, der sehr gute Dämpfungseigenschaften besitzt, der jedoch nur eine geringe Stützkraft aufnehmen kann.
Weitere Informationen über die Härte der unterschiedlichen Kautschuke finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Innengewinde - Schwingungsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Innengewinde und Augplatte  
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Augplatte und Außengewinde - Vibrationsdämpfer auf Grundplatten

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Aussengewinde und Augplatte
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit Außengewinde und Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Gewinde
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy), (4) Mutter

Anwendungsbeispiel - Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Innengewinde

Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Aussengewinde
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy)

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DBGOMA12160
DBGOMA15150
DBGOMA20150
DBGOMA20200
DBGOMA25180
DBGOMA30180
DBGOMA40250
DBGOMP20150
DBGOMP20200
DBGOMP25180
DBGOMP30180
DBGOMP40250
EBGOMA12160
EBGOMA15150
EBGOMA20150
EBGOMA20200
EBGOMA25180
EBGOMA30180
EBGOMA40250
EBGOMP20150
EBGOMP20200
EBGOMP25180
EBGOMP30180
EBGOMP40250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff - Schwingungsdämpfer Max. zulässige Last
(N)
[H] Höhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Ausführung - Montage Betriebseigenschaften Betriebstemperaturbereich
(°C)
Zulässiger Lastbereich
(N)
Federkonstante
(N/mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk7816M5Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-30~784112

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----------

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk19115M6Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-98~19113020

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk9820M6Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-59~987820

11.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk25018M6Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-112~25020025

12.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk45018M8Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-226~45031030

16.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk93025M8Außengewinde beidseitigElektrische Leitfähigkeit-196~93034040

10.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk19115M6Gewinde, PlatteElektrische Leitfähigkeit-98~19113020

10.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----------

12.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk25018M6Gewinde, PlatteElektrische Leitfähigkeit-112~25020025

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk45018M8Gewinde, PlatteElektrische Leitfähigkeit-226~45031030

18.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] Leitfähiger Nitrilkautschuk93025M8Gewinde, PlatteElektrische Leitfähigkeit-196~93034040

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi7816M5Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7030~784112

9.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi13015M5Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~1307415

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi19115M6Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7098~19113020

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi9820M6Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~987820

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi25018M6Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70112~25020025

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi45018M8Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70226~45031030

15.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi93025M8Außengewinde beidseitigHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70196~93034040

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi19115M6Gewinde, PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7098~19113020

10.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi9820M6Gewinde, PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~7059~987820

11.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi25018M6Gewinde, PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70112~25020025

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi45018M8Gewinde, PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70226~45031030

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Chloropren] Chloropren-Gummi93025M8Gewinde, PlatteHaltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit-20~70196~93034040

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerD1D2H1H2t ℓ SM
(Regelgewinde)
W1xW2hPZulässige Last N {kgf}Betriebslast N {kgf}Federkonstante N/mm {kgf/cm}Zulässige Last N {kgf} in X-RichtungSteifigkeitsverhältnis kx/kz
AusführungNr.
Beidseitige Gewindebolzen
DBGOMA
EBGOMA

Gewindebolzen, Plattenmontage
DBGOMP
EBGOMP
1216012101612.02.013115---110 {11}30~78 {3~8}41 {42}25 {2.5}0.2
1515015121511.01612160 {16}59~130 {6~13}74 {75}34 {3.4}0.2
20150201513649x206.5x8.5
Langloch
36280 {29}98~191 {10~19}130 {130}69 {7}0.15
202002016.0180 {18}59~98 {6~10}78 {80}49 {5}0.19
2518025201813.42.3201656x2542490 {50}112~250 {11~25}200 {200}98 {10}0.16
3018030251813.42320862x3048890 {91}226~450 {23~46}310 {310}170 {17}0.16
4025040342520.4332576x409x11
Langloch
601810 {185}196~930 {20~95}340 {340}360 {37}0.17
Auswahl- und Befestigungsverfahren, Eigenschaften sowie Vorsichtsmaßnahmen siehe  >>  S. 460
 
■Eigenschaften von elektrisch leitfähigem Gummi
ArtikelEinheitWert
Relative Dichte-1.31
HärteShore A60
Dehnung%545
ZugfestigkeitMPa11.8
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm8x103
Messverfahren: JIS K 6301
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.
 

Weitere Informationen

Leitfähige Kautschuk-Schwingungsdämpfer/Beidseitig mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
Leitfähige Kautschuk-Schwingungsdämpfer/Beidseitig mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
[DBGOMA, DBGOMP, DBGONA, DBGONP]
· Das bei Gummischwingungsdämpfern bestehende Problem der elektrischen Isolierwirkung wurde durch den elektrisch sehr gut leitfähigen Gummi gelöst, der einen spezifischen Durchgangswiderstand von 103Ω · cm aufweist.
[EBGOMA, EBGOMP, EBGONA, EBGONP]
· Hochwertige Artikel aus Chloroprenkautschuk bieten ausgezeichnete Haltbarkeit.
[Gleich]
· Montagebolzen bestehen aus EN 1.4301 äquiv. Die Spitzen sind geschlitzt, und die Montagebohrungen an den Flanschen sind ebenfalls geschlitzt, um die Montage zu vereinfachen.

 

Grundlegende Informationen

Ausführung - Kautschukdämpfer Runde Form Härte(Shore A) 60 Farbe Schwarz

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Können die Gummipuffer auf Zug beansprucht werden?

Antwort:

Gummipuffer oder Gummi Metall Elemente sollten nicht auf Zug beansprucht werden. Hierbei kann es passieren, dass die vulkanisierte Halteplatte von dem Dämpfungsmaterial abgetrennt wird. Daher sollten Vibrationsdämpfer nur in Konstruktionen verwendet werden, die ihn auf Druck beanspruchen. Dies gewährleistet, dass der Vibrationsdämpfer keinen Dauerbruch erleidet.

Frage:

Gibt es Ölbeständige Gummipuffer?

Antwort:

In einer Umgebung mit ölhaltigen Substanzen kann ein Gummi Metall Puffer aus Nitrilkautschuk (NBR) eingesetzt werden. Da dieser Werkstoff ölbeständig ist, wird er sehr häufig für Dichtungen verwendet. Andere Werkstoffe können in Kontakt mit Fetten oder Ölen aufquellen, was den Gummipuffer früher versagen und ihn seine dämpfenden Eigenschaften verlieren lässt.

Frage:

Welcher Gummipuffer kann in Wasserdampf verwendet werden?

Antwort:

Hier kann ein Gummi Metall Puffer aus Silikonkautschuk oder Silikon-Gel verwendet werden. Dieser ist sehr Wasserbeständig und besitz sehr gute Dämpfungseigenschaften. Ähnlich wie in sanitären Anlagen ist dieser Werkstoff sehr Alterungsbeständig, Chemikalienbeständig und temperaturbeständig.

Frage:

Wie hoch ist die zulässige Betriebstemperatur von Gummi Metall Puffer aus Silikon?

Antwort:

Die maximale Temperaturbeständigkeit bei Gummipuffer aus Silikon liegt bei ca. 200°C. Es ist zu empfehlen die Temperaturbeständigkeit bei dem jeweiligen Produkt zu prüfen. Diese finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support