Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HBGELP300
Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
BGEPG50 |
- Material: Naturkautschuk (NR), Chloroprenkautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR), Silikon (SI)
- Montageplatte: Stahl, rostfreier Stahl
- Härte: Shore A45, A60, C19.7, C25.3, C29.8, C30, C38.0, C44, C44.3, C44.5, C50, C52.5
- Eigenschaften: Wetterbeständig, Wasserbeständig, Ölbeständig, Ozonbeständig, elektrisch leitfähig
- Höhe: 3 bis 34 mm
- Gewinde: M4 bis M8
- Last: 1.77 N bis 1225 N
Gummi Metall Elemente, oder auch Gummi Metall Puffer genannt, dienen grundsätzlich der Schwingung- und Vibrationsdämpfung. Sie dienen nicht nur der Reduzierung von Körperschall (Übertragung von Schwingungen), sondern reduzieren auch die Geräuschbildung nachweislich. Diese Eigenschaft spielt eine zunehmend wichtiger werdende Rolle in der Industrie und dem Maschinenbau, da dort die Lärmreduzierung eine immer größere Rolle spielt.
Die vulkanisierten Gummipuffer sind in der Regel einseitig oder beidseitig mit Montageplatten versehen. Die Montageplatten sind mit Innengewinde, Außengewinde oder mit Durchgangsbohrungen versehen. Je nach Montageanforderung bietet MISUMI den passenden Vibrationsdämpfer.
Einen schwingungsdämpfenden Gummi bietet MISUMI in verschiedenen Materialien, mit unterschiedlichen Vorteilen und Eigenschaften. Nicht nur die jeweiligen Belastungen und Schwingungsfrequenzen sind bei der Auswahl von Gummipuffern zu beachten, auch die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (z.B. Ölbeständigkeit) spielt, je nach Applikation eine wichtige Rolle. Auch die Bauform des Dämpfungswerkstoffes beeinflusst die Dämpfercharakteristik, die eine degressive oder eine progressive Dämpfwirkung entfalten kann. Es ist zu beachten, dass Vibrationsdämpfern keine komplette Isolation und Entkopplung von Schwingungen ermöglichen, diese jedoch starke Reduzierung. Weitere Details finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Eine Übersicht der unterschiedlichen Vibrationsdämpfer und Materialien finden Sie im Auswahlverfahren als PDF.
Gummi Metall Elemente werden häufig zur Vibrations- und Geräuschreduzierung in den unterschiedlichsten Applikationen, in nahezu allen Industriezweigen verwendet. Motoren, Pumpen und andere schwingungserzeugende Aggregate werden oft mit Vibrationsdämpfer elastisch gelagert.
Naturkautschuk (NR)
Gummi Metall Elemente aus Naturkautschuk bieten den Vorteil, dass sie bei inneren Walkarbeit eine geringe eigene Wärmeentwicklung (geringer „heat-build-up“ Werte) bilden. Jedoch sollte ein Vibrationsdämpfer aus Naturkautschuk nicht in Kontakt mit Öl kommen, da dies den Gummipuffer aufquellen und porös werden lässt, was die Dämpfungseigenschaften verringern kann.
Chloroprenkautschuk (CR)
Vibrationsdämpfer aus Chloroprenkautschuk besitzen eine sehr gute Wetterbeständigkeit und gute Öl- und Ozonbeständigkeit. Allerdings weisen Gummipuffer aus Chloroprenkautschuk nur eine begrenzte Beständigkeit gegen Wasser auf.
Nitrilkautschuk (NBR)
Gummipuffer aus Nitrilkautschuk besitzen den Vorteil der hohen Reißfestigkeit und Abriebsfestigkeit. Zudem weisen Gummipuffer aus Nitrilkautschuk eine gute Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe, Fetten und Ölen auf. Dadurch bedingt wird dieser Werkstoff häufig für Dichtungen verwendet, da er zudem eine gute Temperaturbeständigkeit aufweist. Des Weiteren sind Vibrationsdämpfer aus Nitrilkautschuk elektrisch leitfähig.
Silikon und Silikon-Gel (SI)
Gummi Metall Lager aus Silikon sind im Gegenzug zu den anderen Werkstoffen sehr temperaturbeständig, wasserbeständig und langlebig. Vibrationsdämpfer aus Silikonkautschuk besitzen zudem eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Silikon ist ein weicher Werkstoff, der sehr gute Dämpfungseigenschaften besitzt, der jedoch nur eine geringe Stützkraft aufnehmen kann.
Weitere Informationen über die Härte der unterschiedlichen Kautschuke finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Innengewinde und Augplatte
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Schraube
Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer Aussengewinde und Augplatte
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Schraube
Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Gewinde
(1) Schraube, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy), (4) Mutter
Anwendungsbeispiel Vibrationsdämpfer mit Aussengewinde
(1) Mutter, (2) Montageplatte, (3) Grundplatte (meviy)
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBGELP300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
112.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Schwingungsdämpfer / Anschlagpuffer / Vibrationsdämpfer
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Betriebslast N {kgf} | Verwendete Frequenz (Hz) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||
HBGELP | 300 | 245.1~343.2 {25.0~35.0} | 13~ |
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Silikon | Max. zulässige Last(N) | 343.2 | [H] Höhe(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebseigenschaften | Haltbarkeit / Wetterbeständigkeit / Wasserbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Ozonbeständigkeit | Ausführung - Geldämpfer | Gummibeschichtet | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::200 |
Zulässiger Lastbereich(N) | 245.1::343.2 | Zulässiger Frequenzbereich(Hz) | 13:: |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metallelemente / zylindrisch / Außengewinde/Augplatte, rostfreier Stahl / zylindrisch / Silikon-Gel, EPDM-Ummantelung, die Teilenummer ist HBGELP300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBGELP300.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Können die Gummipuffer auf Zug beansprucht werden?
Gummipuffer oder Gummi Metall Elemente sollten nicht auf Zug beansprucht werden. Hierbei kann es passieren, dass die vulkanisierte Halteplatte von dem Dämpfungsmaterial abgetrennt wird. Daher sollten Vibrationsdämpfer nur in Konstruktionen verwendet werden, die ihn auf Druck beanspruchen. Dies gewährleistet, dass der Vibrationsdämpfer keinen Dauerbruch erleidet.
Gibt es Ölbeständige Gummipuffer?
In einer Umgebung mit ölhaltigen Substanzen kann ein Gummi Metall Puffer aus Nitrilkautschuk (NBR) eingesetzt werden. Da dieser Werkstoff ölbeständig ist, wird er sehr häufig für Dichtungen verwendet. Andere Werkstoffe können in Kontakt mit Fetten oder Ölen aufquellen, was den Gummipuffer früher versagen und ihn seine dämpfenden Eigenschaften verlieren lässt.
Welcher Gummipuffer kann in Wasserdampf verwendet werden?
Hier kann ein Gummi Metall Puffer aus Silikonkautschuk oder Silikon-Gel verwendet werden. Dieser ist sehr Wasserbeständig und besitz sehr gute Dämpfungseigenschaften. Ähnlich wie in sanitären Anlagen ist dieser Werkstoff sehr Alterungsbeständig, Chemikalienbeständig und temperaturbeständig.
Wie hoch ist die zulässige Betriebstemperatur von Gummi Metall Puffer aus Silikon?
Die maximale Temperaturbeständigkeit bei Gummipuffer aus Silikon liegt bei ca. 200°C. Es ist zu empfehlen die Temperaturbeständigkeit bei dem jeweiligen Produkt zu prüfen. Diese finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.