• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten

Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten
  • Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten
  • Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten
  • Schutzprofile / Eckenschutz / Für Kanten
  • Mengenrabatt
Sicherheitsschutzabdeckung für sicheres Arbeiten. Es sind Eckabdeckungen in 20 mm Breite und Eckausführung erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schutzprofile/Eckenschutz/Für Kanten:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Härte
GrundkörperKlebeschicht:
PRGLSEthylenkautschuk (EPDM)mit Acryl-Klebstoff
Klebstoff
Shore A60
PRGLF, PRGLFG, PRGLFC, PRGLFCGEPDM-SchaumShore A20
Kann in Winkelbereichen mit 90° befestigt werden.
Kleber wird auf die Innenfläche aufgetragen.

Spezifikationen

Teilenummer-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
 ■ Kantenschutzprofile 20mm breite Ausführung
TeilenummerL (Auswahl)Gewicht (g)Stückpreis
Ausführung
PRGLS10014
50070
1000140
1500210
2000280
PRGLF
PRGLFG
10010
50050
1000100
1500150
2000200

 ■ Für Kanten
TeilenummerStückpreis
PRGLFC
PRGLFCG

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PRGLF-100
PRGLF-1000
PRGLF-1500
PRGLF-2000
PRGLF-500
PRGLFC
PRGLFCG
PRGLFG-100
PRGLFG-1000
PRGLFG-1500
PRGLFG-2000
PRGLFG-500
PRGLS-100
PRGLS-1000
PRGLS-1500
PRGLS-2000
PRGLS-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Farbe Ausführung Einsatzort Länge L
(mm)

4.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft Type-100

15.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft Type-1000

20.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft Type-1500

23.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft Type-2000

8.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft Type-500

6.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EPDM Synthetic Rubber Foam-Soft TypeFor Corners-

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft TypeFor Corners-

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft Type-100

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft Type-1000

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft Type-1500

23.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft Type-2000

8.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EPDM Synthetic Rubber FoamLight GraySoft Type-500

2.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)BlackRubber Type-100

10.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)BlackRubber Type-1000

15.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)BlackRubber Type-1500

20.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)BlackRubber Type-2000

5.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)BlackRubber Type-500

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schutzprofile/Eckenschutz/Für Kanten:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support