Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | ||||||||
20mm quadr. | 30mm quadr. | 40mm quadr. | 60mm quadr. | 20mm quadr. | 30mm quadr. | 40mm quadr. | |||
BMSFC | BMSF | BMSFL | BMSFB | BMSFCP | BMSFP | BMSFLP | Aluminiumlegierung Serie 5000 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
BMSFCA | BMSFA | BMSFLA | - | BMSFCAP | BMSFAP | BMSFLAP | Klar eloxiert |
Teile-nummer | - | Q | - | G | - | K | - | P | ||||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl an Kreise | ||||||||||||
BMSF BMSFLP G-BMSFLP | T ZT ZT | 5 5 5 | - - - | Q2 Q2 Q2 | - - - | G1 G3 G3 | - - - | K2 K3 K3 | - - | P50 P50 | (G Gewinde) |
Teile-nummer | Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Anzahl von Q-, G- und K-Gewinden | A | B | E | F | X | Y | Montage Bohrung | |||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | Q | G, K | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | M | |||||||||
(20 quadr.) | T (Gewindebohrung) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 4 | M5 | |
Standardsteigung BMSFC BMSFCA | Steigung konfigurierbar BMSFCP BMSFCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 1 (1/8) | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 15~35 | 7 | 10 | |||||||||||||
(30 quadr.) | ZB (Senkung an hinterer Oberfläche) NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Standardsteigung BMSF BMSFA | Steigung konfigurierbar BMSFP BMSFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7* | 6 | 9 | ||||||||||||||
8* | 20~35 | 7 | 10 | |||||||||||||
(40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 3 | 40 | 40 | 25 | 25 | 7 | 7 | M6 | ||
Standardsteigung BMSFL BMSFLA | Steigung konfigurierbar BMSFLP BMSFLAP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 35~50 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 35~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(60 quadr.) | 1 | 6 (3/4) 8 (1) | 8 (1) | - | - | 0 | 3 | 60 | 60 | 40 | 35 | 25 | 9 | M8 | ||
Standardsteigung BMSFB | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BMSF1-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF1-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF1-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF1-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF1-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF1-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF1-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF1-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF2-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF2-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF2-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF2-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF2-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF2-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF2-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF2-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF3-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF3-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF3-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF3-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF3-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF3-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF3-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF3-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF4-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF4-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF4-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF4-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF4-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF4-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF4-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF4-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF5-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF5-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF5-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF5-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF5-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF5-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF5-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF5-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF6-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF6-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF6-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF6-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF6-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF6-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF6-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF6-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF7-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF7-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF7-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF7-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF7-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF7-Q[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF7-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF7-Q[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMSF8-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
BMSF8-[Q1N,Q2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
BMSF8-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
BMSF8-[Q1N,Q2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] [KM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1) | Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] | Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] | Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 30 x 30 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Front Surface Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] |
Loading...
Form | Blinde seitliches Loch, Bohrung von oben | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. | Anwendung | Pneumatic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] [KM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)
Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G]
Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K]
Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften