• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verteilerblock / Luft-/Wasser-/Hydraulikverteilerblock – Ausführung mit T-förmigem Loch –

Verteilerblock / Luft-/Wasser-/Hydraulikverteilerblock – Ausführung mit T-förmigem Loch –

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verteilerblock / Luft-/Wasser-/Hydraulikverteilerblock – Ausführung mit T-förmigem Loch –
  • Verteilerblock / Luft-/Wasser-/Hydraulikverteilerblock – Ausführung mit T-förmigem Loch –
  • Verteilerblock / Luft-/Wasser-/Hydraulikverteilerblock – Ausführung mit T-förmigem Loch –

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Hydraulik/Pneumatik/Auslässe 3 Seiten/Keine Einlässe:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
BMANEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinktmax. 20.6MPa≈210kgf/cm2
BMANREN 1.4301 Äquivalent-
BMGNAluminiumlegierung-max. 1MPa≈10kgf/cm2

* BMGN□-55N eignet sich für begrenzten Platz.
Der Werkstoff für BMGN□−55N ist EN AW-6063 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
BMAN2-33
BMGN3-22N
Teile-nummerd
Rc(PT)
ABLPP'P1P2EFYd1d2Stückpreis
AusführungNr.BMANBMANR





BMAN
(ölhydraulisch)

BMANR
(wasserhydraulisch)






* 4, 5 und 6 sind ausschließlich für BMAN erhältlich
1111/8403040--25-20B/27116.66.5  
221/4
2111/8308040-65-20  
221/4
333/8403821  
3111/83012040-105-20  
221/4
333/8403921  
*4111/8301604040145-20 -
221/4
333/8403921 -
*5111/8302004040185-20 -
221/4
333/8403921 -
*6111/830240404022512020 -
221/4
333/8403921 -
Teile-nummerd
Rc(PT)
M (Regelgewinde)
ABLPP'P1P2EFYd1d2Stückpreis
AusführungNr.
BMGN
(Pneumatik)
1111/8252540--25-2012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N15153020157.53.5-4.3- 
2111/825257030-55-2012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N1515451535157.53.5-4.3- 
3111/8252510030-85-2012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N1515601550157.53.5-4.3- 
4111/825251303030115-2012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N151575151565157.53.5-4.3- 
5111/825251603030145-2012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N151590151580157.53.5-4.3- 
6111/825251903030175952012.579.55.55.5 
22N1/4353517.5 
55M5252512.5 
55N1515105151595-157.53.5-4.3- 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMAN1-11
BMAN1-22
BMAN2-11
BMAN2-22
BMAN2-33
BMAN3-11
BMAN3-22
BMAN3-33
BMAN4-11
BMAN4-22
BMAN4-33
BMAN5-11
BMAN5-22
BMAN5-33
BMAN6-11
BMAN6-22
BMAN6-33
BMANR1-11
BMANR1-22
BMANR2-11
BMANR2-22
BMANR2-33
BMANR3-11
BMANR3-22
BMANR3-33
BMGN1-11
BMGN1-22N
BMGN1-55
BMGN1-55N
BMGN2-11
BMGN2-22N
BMGN2-55
BMGN2-55N
BMGN3-11
BMGN3-22N
BMGN3-55
BMGN3-55N
BMGN4-11
BMGN4-22N
BMGN4-55
BMGN4-55N
BMGN5-11
BMGN5-22N
BMGN5-55
BMGN5-55N
BMGN6-11
BMGN6-22N
BMGN6-55
BMGN6-55N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ Anwendung

17.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40111(Rc1/8)Hydraulic

17.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40122(Rc1/4)Hydraulic

18.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40211(Rc1/8)Hydraulic

18.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40222(Rc1/4)Hydraulic

20.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40233(Rc3/8)Hydraulic

21.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40311(Rc1/8)Hydraulic

21.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40322(Rc1/4)Hydraulic

22.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 40333(Rc3/8)Hydraulic

23.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40411(Rc1/8)Hydraulic

23.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40422(Rc1/4)Hydraulic

24.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 40433(Rc3/8)Hydraulic

24.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40511(Rc1/8)Hydraulic

24.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40522(Rc1/4)Hydraulic

25.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 40533(Rc3/8)Hydraulic

27.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40611(Rc1/8)Hydraulic

27.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 40622(Rc1/4)Hydraulic

28.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 40633(Rc3/8)Hydraulic

43.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40111(Rc1/8)For Water Hydraulic

43.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40122(Rc1/4)For Water Hydraulic

45.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40211(Rc1/8)For Water Hydraulic

45.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40222(Rc1/4)For Water Hydraulic

48.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang40 x 40233(Rc3/8)For Water Hydraulic

49.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40311(Rc1/8)For Water Hydraulic

49.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 40322(Rc1/4)For Water Hydraulic

54.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang40 x 40333(Rc3/8)For Water Hydraulic

16.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25111(Rc1/8)Pneumatic

18.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35122N(Rc1/4)Pneumatic

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25155(m5)Pneumatic

18.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15 x 15155N (m5)Pneumatic

17.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10------

20.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35222N(Rc1/4)Pneumatic

17.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25255(m5)Pneumatic

19.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15 x 15255N (m5)Pneumatic

18.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25311(Rc1/8)Pneumatic

22.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35322N(Rc1/4)Pneumatic

18.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25355(m5)Pneumatic

19.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15 x 15355N (m5)Pneumatic

20.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25411(Rc1/8)Pneumatic

24.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35422N(Rc1/4)Pneumatic

20.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25455(m5)Pneumatic

19.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15 x 15455N (m5)Pneumatic

22.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 25511(Rc1/8)Pneumatic

27.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35522N(Rc1/4)Pneumatic

22.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25555(m5)Pneumatic

21.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15 x 15555N (m5)Pneumatic

23.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25611(Rc1/8)Pneumatic

29.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang35 x 35622N(Rc1/4)Pneumatic

23.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25 x 25655(m5)Pneumatic

21.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang15 x 15655N (m5)Pneumatic

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form T-förmige Bohrung Steigung P(mm) 40

Ergänzungsartikel

Technischer Support