Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Empfohlener Betriebsdruck |
SNCP | 8A~15A EN 1.4308 Äquivalent 1S~3S EN 1.4301 Äquivalent | 8A~2S: 0~0.3MPa 2.5S • 3S:0~0.2MPa |
Teile-nummer |
SNCPW2S |
Teile-nummer | D | A | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||
SNCP | 8A | 45 | 65 | 74 | ||
10A | ||||||
15A | ||||||
1S | 60 | 94 | 90 | |||
1.5S | ||||||
2S | 75 | 110 | 103 | |||
2.5S | 90 | 130 | 108 | |||
3S | 104 | 144 | 114 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNCP1S |
SNCP1.5S |
SNCP2S |
SNCP2.5S |
SNCP3S |
SNCP8A |
SNCP10A |
SNCP15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | |
13.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | |
15.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | |
18.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | |
22.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | |
23.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 8A | |
20.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 10A | |
20.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 15A |
Loading...
Ausführung | Klemme | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus | Ausführung | Low Pressure Use |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften