Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNZFA | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNZFA1S | - | 4 |
Teile-nummer | Nenngröße | R(PT) | L | A | B | d | d1 | D1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | ||||||||
SNZFA | 1S | 3-40 | 3/8 | 40 | 50.5 | 43.5 | 23 | 11.0 | 17.3 | ||
4 | 1/2 | 60 | 15.7 | 21.7 | |||||||
4-40 | 40 | ||||||||||
6 | 3/4 | 60 | 21 | 27.2 | |||||||
6-40 | 40 | ||||||||||
8 | 1 | 60 | 26 | 34 | |||||||
8-40 | 40 | ||||||||||
1.5S | 6-40 | 3/4 | 40 | 35.7 | 21 | 27.2 | |||||
8 | 1 | 60 | 26 | 34 | |||||||
8-40 | 40 | ||||||||||
10 | 11/4 | 65 | 35.7 | 42.7 | |||||||
12 | 11/2 | 65 | 40 | 48.6 | |||||||
2S | 10 | 11/4 | 70 | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 35.7 | 42.7 | |||
12 | 11/2 | 70 | 40 | 50.8 | |||||||
16 | 2 | 70 | 51 | 60.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNZFA1S-3-40 |
SNZFA1S-4 |
SNZFA1S-4-40 |
SNZFA1S-6 |
SNZFA1S-6-40 |
SNZFA1S-8 |
SNZFA1S-8-40 |
SNZFA1.5S-6-40 |
SNZFA1.5S-8 |
SNZFA1.5S-8-40 |
SNZFA1.5S-10 |
SNZFA1.5S-12 |
SNZFA2S-10 |
SNZFA2S-12 |
SNZFA2S-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø (Nur ungleicher Ø) (mm) | Nenn-Ø der Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 23 | 11.0 | 3-40 (R(PT)3/8) | |
67.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 23 | 15.7 | 4 (R(PT)1/2) | |
52.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0S | 23 | 15.7 | 4-40 (R(PT)1/2) | |
70.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 23 | 21 | 6 (R(PT)3/4) | |
46.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 23 | 21 | 6-40 (R(PT)3/4) | |
77.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
46.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 23 | 26 | 8-40 (R(PT)1) | |
61.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 35.7 | 21 | 6-40 (R(PT)3/4) | |
77.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 35.7 | 26 | 8 (R(PT)1) | |
46.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 35.7 | 26 | 8-40 (R(PT)1) | |
80.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 35.7 | 35.7 | 10 (R(PT)11/4) | |
84.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 35.7 | 40 | 12 (R(PT)11/2) | |
59.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | 17.8 | 35.7 | 10 (R(PT)11/4) | |
64.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | 47.8 | 40 | 12 (R(PT)11/2) | |
66.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | 47.8 | 51.0 | 16 (R(PT)2) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Rohr mit Gewinde | Nennbereich Außen-Ø D | 1.0S bis 2.0S | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße(Ø)
Nenn-Ø der Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften