• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Verbindungsstücke

Schneidringfittings für Hydraulikrohre / Verbindungsstücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Nach dem vorübergehenden Anziehen befestigen Sie es am Hauptkörper, und wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie 3/4 bis 1 Umdrehung weiter von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, um den Anziehvorgang abzuschließen.
Schneidringfittings für Hydraulikrohre/Verbindungsstücke:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGRGrundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
Hülse: Kohlenstoffstahl-

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerPassender Rohraußen-ØEInnensechskantF ℓ Manueller Anzug ca. LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.H1H1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGR664141473051  
886171773152  
10108171973154  
121210192273154  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGR6
KTGR8
KTGR10
KTGR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

7.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Max. Betriebsdruck(MPa) 50
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250

Ergänzungsartikel

Technischer Support