Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, lange gerade Ausführung, Außengewinde für PT/PF, -lange gerade/weibliche-

Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, lange gerade Ausführung, Außengewinde für PT/PF, -lange gerade/weibliche-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Adapterfitting für Hydraulikschläuche. -Die verwendeten Flüssigkeiten sind Öl und Wasser. -Der maximale Betriebsdruck beträgt 20,6 MPa (210 kgf/cm2 oder weniger).
Hydraulik-Fittings/Lang gerade/Innengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCPLFEN 1.1181 ÄquivalentGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
YCPT11
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1BStückpreis
AusführungNr.YCPLF
YCPLF22F1/41/4751319 
33F3/83/8781522 
44F1/21/2931827 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YCPLF22F
YCPLF33F
YCPLF44F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4G1/4

15.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8G3/8

16.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form Lang, gerade Verbindungsausführung Gewinde x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PF Werkstoff EN 1.1181 Äquiv.
Modell Long Straight, Female

Ergänzungsartikel

Technischer Support