Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde

Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / Gerade / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Beschlag kann um 360° gedreht werden. [Werkstoff] Stahl (EN 1.0038 Equiv.), rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).
Schwenkbare Anschlussstücke/Gerade/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
KCLP□□EN 1.0038 Äquivalentverzinkt20.6MPa
SKCLP□□EN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
KCLPFP4
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2CE (Schlüsselflächen)B (Schlüsselflächen)KCLPFPSKCLPFP
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.1~4 Stk.5~20 Stk.
KCLPFP
SKCLPFP
21/41/4521316241419
33/83/8571518282022
41/21/2661820322427

Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2CE (Schlüsselflächen)B (Schlüsselflächen)KCLPFSKCLPF
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.1~4 Stk.5~20 Stk.
KCLPF
SKCLPF
21/41/4521313211419
33/83/8571514242022
41/21/2661817292427

Teile-nummerT1
R (PT)
F2
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2E (Schlüsselflächen)B (Schlüsselflächen)KCLPTSKCLPT
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.1~4 Stk.5~20 Stk.
KCLPT
SKCLPT
21/41/45313181919
33/83/85915182322
41/21/26918263027

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KCLPF2
KCLPF3
KCLPF4
KCLPFP2
KCLPFP3
KCLPFP4
KCLPT2
KCLPT3
KCLPT4
SKCLPF2
SKCLPF3
SKCLPF4
SKCLPFP2
SKCLPFP3
SKCLPFP4
SKCLPT2
SKCLPT3
SKCLPT4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Anschlussausführung M2 Werkstoff Schraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

31.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/4G1/4

37.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R3/8G3/8

50.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/2G1/2

31.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/4G1/4

37.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R3/8G3/8

50.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/2G1/2

37.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/4Rc1/4

42.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R3/8Rc3/8

58.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.R1/2Rc1/2

50.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R1/4G1/4

61.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R3/8G3/8

78.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R1/2G1/2

50.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R1/4G1/4

61.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R3/8G3/8

78.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePFEN 1.4301 Äquiv.R1/2G1/2

52.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePTEN 1.4301 Äquiv.R1/4Rc1/4

67.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePTEN 1.4301 Äquiv.R3/8Rc3/8

98.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePTEN 1.4301 Äquiv.R1/2Rc1/2

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schwenkbare Anschlussstücke/Gerade/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 90°-Kniestück Anschlussausführung M1 PT

Ergänzungsartikel

Technischer Support