Kupferrohrfittings / T-Stutzen

Kupferrohrfittings / T-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kupferrohrfittings/T-Stutzen:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
Ring im Lieferumfang enthalten (Teilenummer: DKRG)

Spezifikationen

Teile-nummer-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Teile-nummer(L)(L1)T1G (PF)QuadratischStückpreis
AusführungPassender Rohraußen-ØGrundkörperMutter
DKUT350251/81212
450251/81212
550251/81212
662311/41616
862311/41616
1070353/81919
1284421/22424

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKUT3
DKUT4
DKUT5
DKUT6
DKUT8
DKUT10
DKUT12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

13.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

13.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

17.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

17.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

24.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

36.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support