Fittings für Vakuumrohre / Mit Blindflansch

Fittings für Vakuumrohre / Mit Blindflansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Fitting für Vakuum-Rohrleitungen, NW-Blindflansch. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Fittings für Vakuumrohre/Mit Blindflansch:Verwandte bildanzeige
Werkstoffl:EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
FRNWC25
Teile-nummerABCDTStückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 10
FRNWBF10 3012.2 6.0 2.55
1630 17.2 11.0
254026.2 20.0
4055 41.2 35.0
5075 52.2 46.0
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNWBF10
FRNWBF16
FRNWBF25
FRNWBF40
FRNWBF50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø Nut-Innen-Ø C

9.90 €

1 5 Arbeitstage 1010306

9.90 €

1 5 Arbeitstage 10163011

12.72 €

1 5 Arbeitstage 10254020

13.08 €

1 5 Arbeitstage 10405535

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10507546

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Diese Vakuumleitungen sind für Hilfsabluftsysteme von Hochvakuumanlagen oder den Vakuumanschluss von Ultrahochvakuumanlagen geeignet.
Bei der Ausführung mit NW-/KF-Flansch ist ein häufiges Demontieren ohne Werkzeuge gemäß ISO bzw. KF möglich.

■Spezifikationen
Maße und Formen gemäß ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Anwendungsbeispiel

Fittings für Vakuumrohre/Mit Blindflansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Ausführung mit Flansch Blind Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support