Fittings für Vakuumrohre / Mit langem Flansch

Fittings für Vakuumrohre / Mit langem Flansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Fitting für Vakuumrohrleitungen, NW-Langflansch. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Vakuumrohre/Mit langem Flansch:Verwandte bildanzeige
Werkstoffl:EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
FRNWF16
Teile-nummerABCDLStückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 10
FRNWLF10 3012.210.013.850 
163017.217.521.7 
254026.223.027.2 
405541.237.142.7 
507552.254.960.5 
Bei einigen Größen mit NW-Flansch kann die tatsächliche Nutform von der auf der Zeichnung abgebildeten abweichen.
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNWLF10
FRNWLF16
FRNWLF25
FRNWLF40
FRNWLF50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø Innendurchmesser

15.29 €

1 5 Arbeitstage 101013.810

15.29 €

1 5 Arbeitstage 101621.717.5

20.05 €

1 5 Arbeitstage 102527.223

30.44 €

1 5 Arbeitstage 104042.737.1

38.76 €

1 5 Arbeitstage 105060.554.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Ausführung mit Flansch Standard Flanschausführung Lang
Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support