Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
UNSTLS8 |
Teilenummer | A | P | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||
UNTELS | 4 | 19 | 12 | 29.8 | ||
6 | 21.5 | 12 | 29.7 | |||
8 | 24 | 14 | 42.3 | |||
10 | 27.5 | 17 | 66.4 | |||
12 | 30 | 22 | 124.6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Max. Betriebsdruck | 1.0MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Betriebstemperatur | -15~120°C (Kein Frost) |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4401 Äquiv. | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften