Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||
Schlauch | Schlauchverstärkung | Pressfittings | Pressfittings | ||
HOSFR | Fluorkunststoff | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.0038 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | Siehe Tabelle Schlauchspezifikationen |
HOSFRS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge | - | Form L | - | Form R |
HOSFR6 | - | 1.0 | - | LA | - | RB |
Schlauch-Nenninnen-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Min. Zerstörungsdruck (MPa) | Min. Biegeradius (mm) | Ca. Masse (g/m) |
4 | 20.5 | 82.0 | 51 | 105 |
6 | 20.5 | 82.0 | 76 | 120 |
8 | 17.0 | 68.0 | 102 | 145 |
Schlauch-Nenninnen-Ø | R (PT) G (PF) | Form A | Form B | Form C | |||||
B (Schlüsselflächen) | L | B1 (Schlüsselflächen) | B2 (Schlüsselflächen) | L | B1 (Schlüsselflächen) | B2 (Schlüsselflächen) | L | ||
4 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 | 17 | 48 |
6 | 1/4 | 17 | 43 | 19 | 17 | 48 | 19 | 17 | 48 |
8 | 3/8 | 19 | 48 | 22 | 19 | 53 | 22 | 19 | 53 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | L Linkes Ende Gesenk | R Rechtes Ende Gesenk | Schlauch-Innen-Ø (mm) | Schlauch-Außen-Ø (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Schlauch-Nenninnen-Ø | Schlauchpreis/m | Aufschlag für beidseitig gequetschte Verbindungen | ||||||
HOSFR | HOSFRS | ||||||||
HOSFR HOSFRS | 4 | 0.3~20.0 | LA LB LC | RA RB RC | 4.8 | 7.7 | |||
6 | 6.4 | 9.5 | |||||||
8 | 7.9 | 10.9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSFR4-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFR6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFR8-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS4-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
HOSFRS8-[0.3-20/0.1]-[LA,LB,LC]-[RA,RB,RC] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Metallbefestigung, Ausführung L | Metallbefestigung, Ausführung R | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Befestigungsmaterial | Außen-Ø (Ø) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4.8 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 20.5 | 51 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 7.7 | 0.3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 20.5 | 76 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 9.5 | 0.3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7.9 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 17.0 | 102 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10.9 | 0.3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 4.8 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 20.5 | 51 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 7.7 | 0.3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 20.5 | 76 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 9.5 | 0.3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7.9 | Form A / Form B / Form C | Form A / Form B / Form C | 17.0 | 102 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10.9 | 0.3 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | Flexible Schläuche | Schlauchmaterial | Fluorkunststoff | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gas / Luft / Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Abdichtungsbeschlag | Schlauchverstärkung | Mitgeliefert | Betriebstemperaturbereich(°C) | -54::232 (Steam 198°C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Metallbefestigung, Ausführung L
Metallbefestigung, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Befestigungsmaterial
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften