• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schläuche / Flache Ausführung

Schläuche / Flache Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Flachrohr für die Mehrfachverrohrung von doppeltwirkenden Zylindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Bohrungen-Länge
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Teilenummer-Länge-Farbe
PUTSL8-1.5-R
TeilenummerAnzahl der BohrungenStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)Innen-Ø (mm)Min. Biegeradius
(mm)
Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTMFPUTMFL1 Stk.2~41 Stk.2~4
PUTMF
(Standardlänge)
PUTMFL
(Länge konfigurierbar)
42200.5~19.52150.022
32.50.033
40.044
624250.038
30.057
40.076
825400.074
30.111
40.148
1026.5550.11
30.165
40.22
1228650.152
30.22
40.304
Farbabstimmung: 2-Durchgänge=transparent, blau; 3-Durchgänge, blau, hellgrün; 4-Durchgänge, blau, hellgrün, grün

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTMF4-2-20
PUTMF4-3-20
PUTMF4-4-20
PUTMF6-2-20
PUTMF6-3-20
PUTMF6-4-20
PUTMF8-2-20
PUTMF8-3-20
PUTMF8-4-20
PUTMF10-2-20
PUTMF10-3-20
PUTMF10-4-20
PUTMF12-2-20
PUTMF12-3-20
PUTMF12-4-20
PUTMFL4-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL4-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL4-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL6-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL8-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL10-4-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-2-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-3-[0.5-19.5/0.5]
PUTMFL12-4-[0.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Anzahl der Bohrungen
(Kern)
Länge
(m)

69.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42220

110.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5320

147.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5420

86.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 64220

139.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 64320

194.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 64420

135.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 85220

214.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 85320

294.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 85420

173.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106.5220

280.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106.5320

387.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106.5420

243.93 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 128220

369.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 128320

506.44 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 128420

-

1 7 Arbeitstage 4220.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 42.530.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 42.540.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 6420.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 6430.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 6440.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 8520.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 8530.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 8540.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 106.520.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 106.530.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 106.540.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 12820.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 12830.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 12840.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung flach Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Schlauchfarbe Sonstige Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support