Schläuche / Weiche Ausführung aus Fluor-Kunststoff

Schläuche / Weiche Ausführung aus Fluor-Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein flexibler Fluorpolymerschlauch mit hoher Flexibilität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schläuche/Weiche Ausführung aus Fluor-Kunststoff:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Fluorkunststoff (ETFE)

Spezifikationen

Teilenummer-Länge

PUTF4
PUFN6

-
-
10
1000
TeilenummerStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)Innen-Ø (mm)Min. Biegeradius (mm)Außen­durchmesser­genauigkeit (mm)Normaldruck (MPa)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUJTFPUJTFLbei20°Cbei80°C1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUJTF
(Standardlänge)

PUJTFL
(Länge konfigurierbar)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
212±0.10~0.60~0.2    
20  
610424    
20  
910636    
20  
1210848    
20  
■Eigenschaften: Durch den Mehrschichtaufbau wird eine höhere Flexibilität als bei konventionellen Fluorkunststoffschläuchen (PUTF, PUTFL) und eine höhere Verformbarkeit erreicht.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUJTF4-10
PUJTF4-20
PUJTF6-10
PUJTF6-20
PUJTF9-10
PUJTF9-20
PUJTF12-10
PUJTF12-20
PUJTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL9-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL9-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL12-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)

45.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10421210

74.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10421220

71.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10642410

122.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10642420

112.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10963610

191.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10963620

168.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101284810

290.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101284820

-

1 7 Arbeitstage 1042120.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 10421210.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 1064240.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 10642410.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 1096360.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 10963610.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 10128480.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 101284810.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Schlauchfarbe W (weiß) Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorkunststoff (ETFE)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support