• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schläuche / Ausführung aus Polyolefin

Schläuche / Ausführung aus Polyolefin

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Der Schlauch eignet sich für Anwendungen in Bereichen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, den physikalischen und chemischen Wissenschaften, usw.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Polyolefinkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer-Länge

PUTF4
PUFN6

-
-
10
1000
TeilenummerStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)Innen-Ø
(mm)
Min. Biegeradius (mm)Außen­durchmesser­genauigkeit (mm)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PORFPORFL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PORF
(Standardlänge)

PORFL
(Länge konfigurierbar)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2.58±0.10.0069    
20  
100  
6104140.0141    
20  
100  
8105200.0276    
20  
100  
10106.5250.0408    
20  
100  
12108.0300.0565    
20  
100  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PORF4-10
PORF4-20
PORF4-100
PORF6-10
PORF6-20
PORF6-100
PORF8-10
PORF8-20
PORF10-10
PORF10-20
PORF10-100
PORF12-10
PORF12-20
PORF12-100
PORFL4-[0.5-9.5/0.5]
PORFL4-[10.5-19.5/0.5]
PORFL6-[0.5-9.5/0.5]
PORFL6-[10.5-19.5/0.5]
PORFL8-[0.5-9.5/0.5]
PORFL8-[10.5-19.5/0.5]
PORFL10-[0.5-9.5/0.5]
PORFL10-[10.5-19.5/0.5]
PORFL12-[0.5-9.5/0.5]
PORFL12-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)

15.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.5810

20.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.5820

82.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.58100

17.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 641410

25.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 641420

103.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6414100

27.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 852010

44.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 852020

40.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.52510

67.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.52520

295.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.525100

52.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283010

88.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283020

387.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12830100

-

1 7 Arbeitstage 42.580.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 42.5810.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 64140.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 641410.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 85200.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 852010.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 106.5250.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 106.52510.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 128300.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 1283010.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Polyolefinharz
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Wasserbeständigkeit Schlauchfarbe W (weiß)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.5

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support