Schläuche / Antistatische Ausführung

Schläuche / Antistatische Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schlauch geeignet für Rohrleitungen in Umgebungen, in denen statische Elektrizität vermieden werden sollte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Elektrisch leitfähiges Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Länge

PUTF4
PUFN6

-
-
10
1000
TeilenummerStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)Innen-Ø
(mm)
Min. Biegeradius (mm)Außen­durchmesser­genauigkeit (mm)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUASPUASL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUAS
(Standardlänge)

PUASL
(Länge konfigurierbar)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2.510±0.10.009    
20  
6104150.019    
20  
8105200.037    
20  
10106.525+0.1
-0.15
0.055    
20  
12108300.076    
20  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUAS4-10
PUAS4-20
PUAS6-10
PUAS6-20
PUAS8-10
PUAS8-20
PUAS10-20
PUAS12-20
PUASL4-[0.5-9.5/0.5]
PUASL4-[10.5-19.5/0.5]
PUASL6-[0.5-9.5/0.5]
PUASL6-[10.5-19.5/0.5]
PUASL8-[0.5-9.5/0.5]
PUASL8-[10.5-19.5/0.5]
PUASL10-[0.5-9.5/0.5]
PUASL10-[10.5-19.5/0.5]
PUASL12-[0.5-9.5/0.5]
PUASL12-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)

17.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.51010

27.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.51020

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 641510

38.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 641520

37.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 852010

67.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 852020

96.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.52520

129.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1283020

-

1 7 Arbeitstage 42.5100.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 42.51010.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 64150.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 641510.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 85200.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 852010.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 106.5250.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 106.52510.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 128300.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 1283010.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Antistatisch Schlauchfarbe B (schwarz)
Werkstoff, Polyurethankautschuk Elektrisch leitfähiges Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support