• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schläuche- Ausführung aus Fluorkautschuk / farblos / transparent

Schläuche- Ausführung aus Fluorkautschuk / farblos / transparent

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schlauch mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Hitze, Öl, Wetter, Chemikalien usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Länge
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
TeilenummerStandardlänge (m)konfigurierbare Länge
(0.5m-Schritte)
Innen-Ø (mm)Außendurchmessergenauigkeit (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)Berstdruck (MPa)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTFBPUTFBL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUTFB
(Standardlänge)

PUTFBL
(Länge konfigurierbar)
410 0,5~9,5
10,5~19,5
2±0.150.2480.9930.018
20
61040.1490.5940.030
20
81060.090.3600.042
20
101080.0490.1950.053
20
■Eigenschaften: Hervorragende Transparenz und Chemikalienbeständigkeit.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTFB4-10
PUTFB4-20
PUTFB6-10
PUTFB6-20
PUTFB8-10
PUTFB8-20
PUTFB10-10
PUTFB10-20
PUTFBL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFBL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFBL10-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(m)

371.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42~0.24810

742.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42~0.24820

628.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 64~0.14910

1,256.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 64~0.14920

880.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 86~0.0910

1,760.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 86~0.0920

1,127.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108~0.04910

2,255.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108~0.04920

-

1 7 Arbeitstage 42~0.2480.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 42~0.24810.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 64~0.1490.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 64~0.14910.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 86~0.090.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 86~0.0910.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 108~0.0490.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 108~0.04910.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Fluorkautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wetterbeständigkeit Schlauchfarbe W (weiß)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::180

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support