Schläuche- Ausführung aus Fluorkautschuk

Schläuche- Ausführung aus Fluorkautschuk

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohr mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Hitze, Öl, Wetter, Chemikalien, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Länge
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
TeilenummerStandardlänge (m)konfigurierbare Länge
(0.5m-Schritte)
Innen-Ø (mm)Min. Biegeradius (mm)Außendurchmessergenauigkeit (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)Berstdruck (MPa)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTFGPUTFGL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUTFG
(Standardlänge)

PUTFGL
(Länge konfigurierbar)
410 0,5~9,5
10,5~19,5
2-±0.15--0.019
20
610420--0.031
20
8106250.0880.350.044
20
1010835±0.2--0.080
20
■Merkmale: Hervorragende Wärmebeständigkeit (~200°C), Ölbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTFG4-10
PUTFG4-20
PUTFG6-10
PUTFG6-20
PUTFG8-10
PUTFG8-20
PUTFG10-10
PUTFG10-20
PUTFGL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL10-[10.5-19.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge
(m)

135.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42--10

271.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42--20

217.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6420-10

434.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6420-20

316.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8625~0.08810

633.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8625~0.08820

437.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10835-10

874.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10835-20

-

1 7 Arbeitstage 42--0.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 42--10.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 6420-0.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 6420-10.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 8625~0.0880.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 8625~0.08810.5 ~ 19.5

-

1 7 Arbeitstage 10835-0.5 ~ 9.5

-

1 7 Arbeitstage 10835-10.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Fluorkautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Wetterbeständigkeit Schlauchfarbe B (schwarz)
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::180

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support