Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Max. Betriebsdruck |
BTLF | EN 1.1191 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | Innensechskantschraube (Edel-stahl) 4 Stück | 20.6MPa |
BTLFA | EN AW-5052 | - | 1MPa | |
BTLFC | Automatenmessing | - | 6.9MPa | |
BTLFS | EN 1.4301 Äquivalent | - | 20.6MPa |
Teile-nummer |
BTLF3 BTLH1-S |
Teile-nummer | Rc (PT) | H | D | T | L | P | d | d1 | h | Inklusive Schrauben (4 Stk.) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Q | BTLF | BTLFA | BTLFC | BTLFS | |||||||||
BTLF BTLFA BTLFC BTLFS | 1 | 1/8 | 35 | 15 | 7 | 20 | 25 | 4.5 | 8 | 4.4 | SCB4-10 | ||||
2 | 1/4 | 50 | 25 | 8 | 30 | 38 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | SCB5-10 | |||||
3 | 3/8 | ||||||||||||||
4 | 1/2 | 65 | 35 | 10 | 45 | 50 | 6.6 | 11 | 6.5 | SCB6-12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BTLF1 |
BTLF2 |
BTLF3 |
BTLF4 |
BTLFA1 |
BTLFA2 |
BTLFA3 |
BTLFA4 |
BTLFC1 |
BTLFC2 |
BTLFC3 |
BTLFC4 |
BTLFS1 |
BTLFS2 |
BTLFS3 |
BTLFS4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Max. Betriebsdruck (MPa) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | |
23.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Chromatiert (III-wertig) | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/8 | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/4 | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 3/8 | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Äquiv. | 1/2 | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
8.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/4 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 3/8 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Automatenmessing | 1/2 | 6.9 | Nicht im Lieferumfang | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | |
21.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | |
21.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang | |
39.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | 20.6 | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde-an-Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Max. Betriebsdruck(MPa)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften