Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | N (Anzahl Öffnungen) |
MTC50 | - | 4 |
Teile-nummer | N (Anzahl Öffnungen) | L | P | Q | B | D | T | Empfohl. Schrauben für Zusammenbau (Regelgewinde) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | Auswahl | Ein Stapel | Zwei Stapel | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
MTC | 38 | 1 | 55 | 37.5 | 27.5 | 26 | 9 | 2.3 | M8-50 | M8-90 | ||
2 | 92.5 | |||||||||||
3 | 130 | |||||||||||
4 | 167.5 | |||||||||||
5 | 205 | |||||||||||
50 | 1 | 70 | 50 | 35 | 26 | 9 | 2.3 | M8-65 | M8-115 | |||
2 | 120 | |||||||||||
3 | 170 | |||||||||||
4 | 220 | |||||||||||
5 | 270 | |||||||||||
75 | 1 | 100 | 75 | 50 | 38 | 11 | 3.2 | M10-90 | M10-170 | |||
2 | 175 | |||||||||||
3 | 250 | |||||||||||
4 | 325 | |||||||||||
5 | 400 | |||||||||||
100 | 1 | 130 | 100 | 65 | 42 | 11 | 4 | M10-120 | - | |||
2 | 230 | |||||||||||
Maß L der für die Montage empfohlenen Schrauben gilt für die Verwendung von Schweißadaptern (MCWA) S.1290. Wählen Sie die Länge entsprechend dem Montageverfahren. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTC38-1 |
MTC38-2 |
MTC38-3 |
MTC38-4 |
MTC38-5 |
MTC50-1 |
MTC50-3 |
MTC50-4 |
MTC50-5 |
MTC75-1 |
MTC75-2 |
MTC75-3 |
MTC75-4 |
MTC75-5 |
MTC100-1 |
MTC100-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verfügbare Nr. | Bohrungsanzahl | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1 | 55 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 2 | 92.5 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 3 | 130 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 4 | 167.5 | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 5 | 205 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 70 | |
15.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 3 | 170 | |
23.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 220 | |
27.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 270 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 1 | 100 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 2 | 175 | |
23.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 3 | 250 | |
32.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 4 | 325 | |
38.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 5 | 400 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 130 | |
27.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 230 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Oberflächenbehandlung | Schwarz lackiert |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verfügbare Nr.
Bohrungsanzahl
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften