• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrhalter / Schellenhalter in T-Form

Rohrhalter / Schellenhalter in T-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrhalter / Schellenhalter in T-Form
  • Rohrhalter / Schellenhalter in T-Form
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Rohrleitungshalter. [Werkstoff] Stahl (EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt)), rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).
Rohrhalter/Schellenhalter in T-Form:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
TGAEN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinkt
TGASEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
KBND25A
TGA2
Teile-nummerL( ℓ )TGATGAS
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~39Stk.40~50Stk.1 ~ 9 Stk.10~20Stk.
TGA
TGAS
1S5026
16036
28056
310076
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGA1
TGA1S
TGA2
TGA3
TGAS1
TGAS1S
TGAS2
TGAS3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Gesamtlänge L
(mm)

1.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)60

0.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)50

0.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)80

0.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)100

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang60

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang50

3.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang80

3.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang100

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohrhalter/Schellenhalter in T-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten

Ergänzungsartikel

Technischer Support