• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrhalter / Klemmschellenhalter

Rohrhalter / Klemmschellenhalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrhalter / Klemmschellenhalter
  • Rohrhalter / Klemmschellenhalter
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verwendung für die Unterstützung von Rohrleitungen. -Dreiwertiges Chromat kann für die Oberflächenbehandlung gewählt werden.
Rohrhalter/Klemmschellenhalter:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HGAEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
HGASEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
KBND25A
TGA2
Teile-nummerLHGAHGAS
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
HGA
HGAS
150     
275     
3100     
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HGA1
HGA2
HGA3
HGAS1
HGAS2
HGAS3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Gesamtlänge L
(mm)

7.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)50

8.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)75

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)100

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang50

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang75

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang100

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohrhalter/Klemmschellenhalter:Verwandte bildanzeigeRohrhalter/Klemmschellenhalter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten

Ergänzungsartikel

Technischer Support