Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNFR | EN 1.4301 Äquivalent |
SNFRS | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Teile-nummer | D | d | A | B | L | SNFR | SNFRS | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Stückz. 1~9 | 10~20 | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||||||
SNFRS | 8A | 13.8 | 10.5 | 34.0 | 27.5 | 17.0 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14.0 | - | - | ||||||
15A | 21.7 | 17.5 | - | - | ||||||
SNFR SNFRS | 1S | 25.4 | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 21.0 | ||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2S | 50.8 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 70.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 91.0 | 83.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNFR1S |
SNFR1.5S |
SNFR2S |
SNFR2.5S |
SNFR3S |
SNFRS1S |
SNFRS1.5S |
SNFRS2S |
SNFRS2.5S |
SNFRS3S |
SNFRS8A |
SNFRS10A |
SNFRS15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
6.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
13.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5S bis 4S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
16.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
13.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
11.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
20.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
26.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Anschweißen | Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften