• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / einseitig TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / einseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mehrere Variationen von Beschlägen sind verfügbar. - Rostfreier Stahl.
Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Geschweißtes Kniestück:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNFEEN 1.4301 Äquivalent
SNFESEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Teile-nummerDdABH1H2SNFESNFES
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Stückz. 1~910~20Stückz. 1~910~20
SNFE
SNFES
1S25.42350.5 43.5 34 55
1.5S38.135.750.5 43.5 49 70
2S50.847.864.0 56.5 61 82
2.5S63.559.577.5 70.5 84 105
3S76.372.391.0 83.5 89 110
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNFE1S
SNFE1.5S
SNFE2S
SNFE2.5S
SNFE3S
SNFES1S
SNFES1.5S
SNFES2S
SNFES2.5S
SNFES3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Befestigungsmaterial Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

31.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.0S23

35.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.5S35.7

41.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4301 Äquiv.2.0S47.8

68.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.2.5S59.5

85.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4301 Äquiv.3.0S72.3

42.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.0S23

50.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.5S35.7

64.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0SEN 1.4404 Äquiv.2.0S47.8

97.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.2.5S59.5

119.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5SEN 1.4404 Äquiv.3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Geschweißtes Kniestück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Kniestücke Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Anschweißen Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support