Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNWE | EN 1.4301 Äquivalent |
SNWES | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer |
SNWE2S |
Teile-nummer | D | d | L | SNWE | SNWES | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Stückz. 1~9 | 10~20 | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||||
SNWES | 8A | 13.8 | 10.5 | 38 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14.0 | - | - | ||||
15A | 21.7 | 17.5 | - | - | ||||
SNWE SNWES | 1S | 25.4 | 23 | 34 | ||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | 49 | |||||
2S | 50.8 | 47.8 | 61 | |||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 84 | |||||
3S | 76.3 | 72.3 | 89 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNWE1S |
SNWE1.5S |
SNWE2S |
SNWE2.5S |
SNWE3S |
SNWES1S |
SNWES1.5S |
SNWES2S |
SNWES2.5S |
SNWES3S |
SNWES8A |
SNWES10A |
SNWES15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
24.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
43.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
60.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
24.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
27.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
35.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
72.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
84.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | |
49.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | |
47.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Kniestücke | Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) | Anschweißen |
---|---|---|---|---|---|
Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften