• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, gerader Typ, PT-Außengewinde/PF-Innengewinde, -gerade/männlich-

Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, gerader Typ, PT-Außengewinde/PF-Innengewinde, -gerade/männlich-

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Adapterfitting für Hydraulikschläuche. -Die verwendeten Flüssigkeiten sind Öl und Wasser. -Der maximale Betriebsdruck beträgt 20,6 MPa (210 kgf/cm2 oder weniger).
 
Hydraulik-Fittings/Gerade/Außengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCPFGEN 1.1181 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
YCPFGSEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
YCPT11
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1 ℓ 2BStückpreis
AusführungNr.YCPFGYCPFGS
YCPFG
YCPFGS
11F1/81/83110614
12F1/81/43410819-
21F1/41/83413614-
22F1/41/43813819
23F1/43/83913822-
32F3/81/43915819-
33F3/83/84215822

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YCPFG11F
YCPFG12F
YCPFG21F
YCPFG22F
YCPFG23F
YCPFG32F
YCPFG33F
YCPFGS11F
YCPFGS22F
YCPFGS33F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R1/8G1/8

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R1/8G1/4

5.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R1/4G1/8

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R1/4G1/4

5.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R1/4G3/8

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R3/8G1/4

6.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 Äquiv.R3/8G3/8

17.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/8G1/8

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R3/8G3/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form Gerade Verbindungsausführung Gewindebohrung x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PF

Ergänzungsartikel

Technischer Support