Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
YCPFF | EN 1.1181 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
YCPFFS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
YCPT11 |
Teile-nummer | T Rc (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | YCPFF | YCPFFS | |||||
YCPFF YCPFFS | 22F | 1/4 | 1/4 | 30 | 13 | 19 | ||
33F | 3/8 | 3/8 | 34 | 15 | 22 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 40 | 18 | 27 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
YCPFF22F |
YCPFF33F |
YCPFF44F |
YCPFFS22F |
YCPFFS33F |
YCPFFS44F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T | Schraubennennwert F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/4 | G1/4 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R3/8 | G3/8 | |
6.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/2 | G1/2 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | G1/4 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | G3/8 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Modell | Adapter | Form | Gerade | Verbindungsausführung | Gewindebohrung x Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung M1 | PT | Anschlussausführung M2 | PF | Modell | Straight, Female |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T
Schraubennennwert F/T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften