Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
YCLPT | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
YCLPTS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
YCLPT11 |
Teile-nummer | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L1 | L2 | ℓ 1 | ℓ 2 | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | YCLPT | YCLPTS | ||||||
YCLPT YCLPTS | 11 | 1/8 | 1/8 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | 20 | 24 | 13 | 16 | - | ||
13 | 1/8 | 3/8 | 20 | 27 | 13 | 17 | - | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 | 16 | 16 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 24 | 27 | 16 | 17 | - | ||
33 | 3/8 | 3/8 | 27 | 27 | 17 | 17 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 30 | 30 | 17 | 18 | - | ||
44 | 1/2 | 1/2 | 30 | 30 | 19 | 19 | - | ||
66 | 3/4 | 3/4 | 36 | 36 | 23 | 23 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
YCLPT11 |
YCLPT12 |
YCLPT13 |
YCLPT22 |
YCLPT23 |
YCLPT33 |
YCLPT34 |
YCLPT44 |
YCLPT66 |
YCLPTS11 |
YCLPTS22 |
YCLPTS33 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T | Schraubennennwert F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | R1/8 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | R1/4 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | R3/8 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/4 | R1/4 | |
9.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/4 | R3/8 | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/8 | R3/8 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/8 | R1/2 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/2 | R1/2 | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/4 | R3/4 | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 | R1/8 | |
14.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | R1/4 | |
20.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | R3/8 |
Loading...
Modell | Adapter | Form | 90°-Kniestück | Verbindungsausführung | Gewinde x Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung M1 | PT | Anschlussausführung M2 | PT | Modell | Elbows |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T
Schraubennennwert F/T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften