Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
YCLPF | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
YCLPFS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
YCLPT11 |
Teile-nummer | T R (PT) | F G (PF) | L1 | L2 | ℓ 1 | ℓ 2 | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | YCLPF | YCLPFS | ||||||
YCLPF YCLPFS | 11F | 1/8 | 1/8 | 21 | 18 | 14 | 11 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | 22 | 21 | 14 | 13 | |||
13F | 1/8 | 3/8 | 24 | 25 | 14 | 15 | - | ||
21F | 1/4 | 1/8 | 22 | 19 | 15 | 11 | |||
22F | 1/4 | 1/4 | 25 | 21 | 17 | 13 | |||
23F | 1/4 | 3/8 | 27 | 25 | 17 | 15 | |||
31F | 3/8 | 1/8 | 30 | 21 | 20 | 11 | - | ||
32F | 3/8 | 1/4 | 30 | 23 | 20 | 13 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||
34F | 3/8 | 1/2 | 32 | 30 | 20 | 18 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 36 | 30 | 24 | 18 | |||
46F | 1/2 | 3/4 | 38 | 34 | 24 | 20 | |||
64F | 3/4 | 1/2 | 42 | 32 | 28 | 18 | |||
66F | 3/4 | 3/4 | 43 | 35 | 28 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T | Schraubennennwert F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | G1/8 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | G1/4 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/8 | G3/8 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/4 | G1/8 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/4 | G1/4 | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/4 | G3/8 | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/8 | G1/4 | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/8 | G3/8 | |
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/8 | G1/2 | |
9.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/2 | G1/2 | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R1/2 | G3/4 | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/4 | G1/2 | |
15.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | R3/4 | G3/4 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 | G1/8 | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 | G1/4 | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | G1/8 | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | G1/4 | |
35.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | G3/8 | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | G1/4 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | G3/8 | |
43.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | G1/2 | |
26.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/2 | G1/2 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/2 | G3/4 | |
77.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/4 | G1/2 | |
46.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/4 | G3/4 |
Loading...
Modell | Adapter | Form | 90°-Kniestück | Verbindungsausführung | Gewinde x Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung M1 | PT | Anschlussausführung M2 | PF | Modell | Elbow, Female |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T
Schraubennennwert F/T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften