Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
DKEN8 | - | 300 |
Teile-nummer | L Auswahl | t | DKEN Stückpreis | DKENF Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | D | L100 | L200 | L300 | L500 | L100 | L200 | L300 | L500 | |||||
DKEN DKENF | 3 | 100 | 200 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKEN3-[100,200,300] |
DKEN4-[100,200,300,500] |
DKEN5-[100,200,300,500] |
DKEN6-[100,200,300,500] |
DKEN8-[100,200,300,500] |
DKEN10-[100,200,300,500] |
DKENF4-[100,200,300,500] |
DKENF5-[100,200,300,500] |
DKENF6-[100,200,300,500] |
DKENF8-[100,200,300,500] |
DKENF10-[100,200,300,500] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (A1) (φ) | Spitzenform | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Straight | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Straight | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Straight | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Straight | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Straight | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Straight | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | One End Flared | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | One End Flared | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | One End Flared | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | One End Flared | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | One End Flared | 100 ~ 500 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Werkstoff | Kupferphosphat (EN CW024A Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Not Provided | Zulässige Flüssigkeit | Water, Air, Oil |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | Copper Pipes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(φ)
Spitzenform
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften