Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T |
DKNT8 DKFGF6 | - | 2 |
Teile-nummer | R (PT) T auswählen | T R (PT) | L1 | Ca. L2 | T1 (UNF) Feingewinde | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | D | Grundkörper | Mutter | ||||||
DKNTL | 6 | 1 | 1/8 | 22 | 32 | 7/16-20UNF | 16 | 17 | |
2 | 1/4 | 25 | 32 | 16 | 17 | ||||
3 | 3/8 | 28 | 34 | 19 | 17 | ||||
8 | 1 | 1/8 | 22 | 33 | 1/2-20UNF | 16 | 19 | ||
2 | 1/4 | 25 | 33 | 16 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 28 | 35 | 19 | 19 | ||||
10 | 2 | 1/4 | 27 | 38 | 5/8-18UNF | 19 | 22 | ||
3 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | 22 | ||||
4 | 1/2 | 34 | 41 | 24 | 22 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKNTL6-1 |
DKNTL6-2 |
DKNTL6-3 |
DKNTL8-1 |
DKNTL8-2 |
DKNTL8-3 |
DKNTL10-2 |
DKNTL10-3 |
DKNTL10-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
16.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
14.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
18.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften