Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Y-Verbindungsstück

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Y-Verbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Schnellkupplung für saubere Umgebungen. [Das Material ist Polypropylen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Y-Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerBPJdFGewicht (g)Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPCY43310113.414.26.54.2  
63813123.415.9910  
842.415143.417.21316.5  
1048.818184.519.72227  
1255.221.5204.222.43138  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPCY4
PPCY6
PPCY8
PPCY10
PPCY12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

10.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support