• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drosselventile / Verbindungsstück

Drosselventile / Verbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ventil, das die linke und rechte Luft ohne Einschränkungen des freien Durchflusses und des kontrollierten Durchflusses einstellen kann.
Drosselventile/Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige
Drosselventile/Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SEJC4-M5
Teile-nummerB1B2φPCφdF1F2Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungDMaxMin1 ~ 9 Stk.10~30
SEJR420.518.1211010.514.93.212.74.88.8  
625.421.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SEJR4
SEJR6
SEJR8
SEJR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)

5.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104

8.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106

9.90 €

1 5 Arbeitstage 10-

12.72 €

1 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Drosselventile/Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige
Merkmale/Spezifikationen
■Merkmale: Die Luft kann von rechts oder links gesteuert werden, gleichgültig ob der Durchfluss frei oder kontrolliert ist.
Zulässige Flüssigkeit Luft  
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 60°C *Betriebsdruck entspricht Umgebungstemperatur (20°C).
Betriebstemperaturbereich 0~0.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Haupteinheits-Form Verschraubungen Steuerungsausführung Zuflussregler, Abflussregler
Verbindertyp Beide Seiten mit Schnell-Befestigung Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard Sicherungsmutter Sicherungsmuttern
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Dichtungswerkstoff Nitrile Rubber
Zulässige Flüssigkeit Air

Ergänzungsartikel

Technischer Support