Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
MSFRAF8A |
Teile-nummer |
GPCS2 |
Teile-nummer | T | A | B | L | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||
GPCS | 1 | R1/8 | 8 | 21 | 17 | 8 | ||
2 | R1/4 | 11 | 24 | 18 | 16.5 | |||
5 | M5x0.8 | 3 | 16.5 | 13.5 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Zulässiges Medium | Luft | |
Angegebener Druckbereich | 0~0.8MPa | |
Präzisionsgrad | ±5% (Maßstab *) | |
Betriebstemperaturbereich | 0 ~ 60°C | |
Winkelskala | 150˚ | |
Werkstoff | Kappe | Acryl |
Metallgehäuse | Messing (Vernickelt) | |
Kunststoffgehäuse | PBT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften