• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckregler / Mit Filter

Druckregler / Mit Filter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Druckregler / Mit Filter
  • Druckregler / Mit Filter
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Druckreduzierventil mit Luftfilter. -Das Manometer ist separat erhältlich.
Druckregler/Mit Filter:Verwandte bildanzeige
■Liste der Bauteile
Nr.BezeichnungWerkstoffNr.BezeichnungWerkstoff
8A-S8A, 10A8A-S8A, 10A
GrundkörperEN AB-46200 Äquiv.EinstellschraubeEN 1.0038 Äquiv.
BonnetPBTPOMElementPE
GehäuseschutzEN AC-46100 Äquiv.PCAblassventilEN CW614N Äquiv.POM
GehäusePCSicherungsmutterEN AW-6063 Äquiv.POM
VentilNitrilkautschukHalterungEN 1.0330 Äquiv.
GriffPOMManometer-
Zubehör (nur MSFR) Manometer 1 Stk. Halterung, 1 Stk.

Spezifikationen

Teile-nummer
MSFR8A-S
Teile-nummerRc
(PT)
Nomi. Filterleistung (µm)Betriebsdruck (MPa)Einstellung Druckbereich MPaDruckbeständigkeit MPaUmgebungstemperatur-Bereich (°C)Zulässige FlüssigkeitGewicht (g)Stückpreis
AusführungNr.
MSFR8A-S1/4400~1.00.05~0.851.55~60Luft210 
8A50.05~1.0460 
10A3/8 
* Diagramm GrundaufbauDas Drainageventil wird automatische geöffnet, wenn der Betriebsdruck 0.05 MPa oder niedriger ist.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSFR8A-S
MSPGN1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Flüssigkeit Festgelegter Druckbereich
(MPa)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Masse
(g)
Nennwert (Anz.) Umgebungstemperaturbereich
(°C)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Ausführung Verbindung Gewindegröße

57.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Druckluft0.05 bis 0.850~1.0(Rechts)Rc2108A-S5-600-1.0Regulators with Filter1/4

13.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------1--Pressure Gauge Only-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Druckregler/Mit Filter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Sonstige Regler, Ausführung Standard Form Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support