Hersteller-Teilenummer: MSFRRR10A
Marke: MISUMI
Preis: 98.92 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSFRRR10A
Nr. | Bezeichnung | Werkstoff |
Regler mit Filter | MSFR | |
Öler | MSRR | |
Halterung | EN AC-46100 Äquiv. | |
Befestigung | EN AC-46100 Äquiv. | |
Innensechskantschraube | EN 1.7220 Äquiv. | |
Dichtung | NBR |
Teile-nummer |
MSFRAF8A |
Teile-nummer | Rc (PT) | Nomi. Filterleistung (μm) | Betriebsdruck Mpa | Einstellung Druckbereich MPa | Druckbeständigkeit MPa | Ölkapazität (cm3) | Min. Durchflussabfall (ℓ/min) | Empfohlenes Öl | Umgebungstemperatur (°C) | Zulässige Flüssigkeit | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | |||||||||||
MSFRRR | 8A | 1/4 | 5 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 55 | 50 | Turbinenöl 1 Ausführung (ISO VG32) | 5~60 | Luft | 780 | |
10A | 3/8 | 60 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSFRRR10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
98.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Regler mit Filter + Öler | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.05::0.85 | Anschluss-Ø | Rc3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Filter, Filterleistung | 5 µm | Öler, Min. Tropfendurchflussrate(l/min) | 60 | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
Qualität der Druckluft | Trockene Luft in allgemeiner Qualität | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behältermaterial | PC |
Behälterführung | Mitgeliefert | Freistich, Mechanismus | Gewindefreistich | Durchflussrichtung | Standarddurchfluss (von links nach rechts) |
Öler, Ölfassungsvolumen(cm3) | 55 | Masse(g) | 780 | Nennwert (Anz.) | 10A |
Umgebungstemperaturbereich(℃) | 5~60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05~1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serviceeinheiten / Regler / Filter / Öler, die Teilenummer ist MSFRRR10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFRRR10A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften