• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Stecker / Schlauchverbindung

Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Stecker / Schlauchverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kupplung aus rostfreiem Stahl (EN 1.4401 Equiv.) mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Pneumatikkupplungen/chemikalienbeständig/Stecker/Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MCPMSS5
MCSMSS10
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)LADCEInnen-Ø dGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
MCPHSS2.52.523.312.582.971.64
444.782.412

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPHSS2.5
MCPHSS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohrinnen-Ø
(mm)

19.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen, Stutzen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich-15~180°C
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Druckbeständigkeit1.47MPa
DichtungswerkstoffFluor
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)
■Merkmale:
• Der Stutzen ist mit einem eingebetteten Automatikventil ausgestattet, das exzellenten Druckwiderstand bietet.
• Hergestellt aus EN 1.4401 Äquiv. mit ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Max. Betriebsdruck(MPa) ::0.98

Ergänzungsartikel

Technischer Support