Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | |
Grundkörper | Kugelpfanne | ||
BRTW□ | EN CW617N Äquivalent | Fluor-Kunststoff mit Glasfaser | Wasser, Öl, Luft: 4.12MPa |
BSCSF | EN 1.4408 Äquivalent | Fluorkunststoff | Wasser, Öl, Luft, Gas: 4.12MPa Gesättigter Dampf: 1MPa |
Teile-nummer |
BRTKA10A BRTWB15A |
Teile-nummer | Rc (PT) | d | S | Form A | Form B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Ausführung | Griffform | Nr. | L | (H) | W | L | (H) | W | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | |||
BRTW | A (Ausführung mit Hebel) B (Mit Flügelschraube) | 8A | 1/4 | 10 | 20 | 50 | 37 | 70 | 50 | 35 | 55 | ||
10A | 3/8 | 10 | 22 | 50 | 37 | 70 | 50 | 35 | 55 | ||||
15A | 1/2 | 15 | 26 | 65 | 40 | 80 | 65 | 41 | 70 | ||||
20A | 3/4 | 20 | 32 | 68 | 44 | 80 | 68 | 45 | 70 | ||||
25A | 1 | 25 | 39 | 79 | 50 | 110 | 79 | 54 | 100 | ||||
BSCSF | - Nicht verfügbar | 15A | 1/2 | 15 | 27 | 68 | 59 | 102 | - | - | - | ||
20A | 3/4 | 20 | 33 | 77 | 62 | 120 | - | - | - | ||||
25A | 1 | 25 | 40 | 90 | 76 | 150 | - | - | - | ||||
40A | 1 1/2 | 38 | 56 | 111 | 88 | 165 | - | - | - | ||||
50A | 2 | 50 | 70 | 126 | 95 | 165 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRTWA8A |
BRTWA10A |
BRTWA15A |
BRTWA20A |
BRTWA25A |
BRTWB8A |
BRTWB10A |
BRTWB15A |
BRTWB20A |
BRTWB25A |
BSCSF15A |
BSCSF20A |
BSCSF25A |
BSCSF40A |
BSCSF50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Griffform | Kugelpfanne, Material | Betriebsdruckbereich (MPa) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Handgriff-Ø (Ø) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 50 | 37 | 70 | 8A | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 50 | 37 | 70 | 10A | |
33.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 65 | 40 | 80 | 15A | |
39.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 68 | 44 | 80 | 20A | |
52.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1 | 1 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 79 | 50 | 110 | 25A | |
28.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1/4 | 1/4 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 50 | 35 | 55 | 8A | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 3/8 | 3/8 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 50 | 35 | 55 | 10A | |
33.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1/2 | 1/2 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 65 | 41 | 70 | 15A | |
39.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 3/4 | 3/4 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 68 | 45 | 70 | 20A | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | 1 | 1 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 79 | 54 | 100 | 25A | |
37.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 68 | 59 | 102 | 15A | |
45.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 77 | 62 | 120 | 20A | |
62.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | 1 | 1 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 90 | 76 | 150 | 25A | |
125.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | 1 1/2 | 1 /1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 111 | 88 | 165 | 40A | |
185.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | 2 | 2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 126 | 95 | 165 | 50A |
Loading...
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Kugelventil, Ausführung | Voller Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | RC (PT) |
---|---|---|---|---|---|
Steuerseite, Verbindungsausführung | RC (PT) | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Griffform
Kugelpfanne, Material
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften