Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
BBPJ628 |
Teile-nummer | R (PT) | Rc (PT) | L | Schlüsselflächen H | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | ||||
BBRPT | 11 | 1/8 | 1/8 | 43 | 17 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 43 | 17 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | 55.5 | 22 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BBRPT11 |
BBRPT22 |
BBRPT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge (mm) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 43 | 11 | |
14.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 1/4 | 43 | 22 | |
20.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 55.5 | 33 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Normaler Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | RC (PT) |
Griffform | Griffhebel, Ausführung | Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Höhe(mm) | 28.5 | Handgriff-Ø(Ø) | 25 | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften