Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
NBPP22 NBPPS33 |
Teile-nummer | R (PT) | Rc (PT) | L | H | H1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~30 | |||||
NBPC | 11 | 1/8 | 1/8 | 38 | 46 | 5 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 42 | 48 | 7 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | 45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NBPC11 |
NBPC22 |
NBPC33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge (mm) | Höhe (mm) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 38 | 46 | 11 | |
23.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 42 | 48 | 22 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 45 | 48 | 33 |
Loading...
Zulässiges Medium | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Griffform | Rändelgriff |
Kugelpfanne, Material | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Handgriff-Ø(mm) | 30 |
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften